It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

ATG™ UV-Desinfektionsanlagen - UVLD - Serie

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Langlebig. Effizient. Sicher. – Die UVLD-Serie setzt neue Maßstäbe

  • DVGW zertifiziertes UV-System mit minimaler Anzahl leistungsstarker Hochleistungs-Niederdruck Strahler 
  • Reduzierte Betriebskosten durch besonders langlebige Strahler und einen breiten Regelbereich
  • Einfache Wartung mit integrierten Sicherheitsfunktionen

Evoquas UVLD-Serie ist eine zertifizierte, energie-effiziente Lösung für die Desinfektion von Trink- und Prozesswasser.

Mit leistungsstarken, langlebigen 800 W Strahlern, die über einen Regelbereich von 30 -100% verfügen, können Betreiber sowohl Betriebskosten senken als auch die Zeit für Wartungsarbeiten minimieren. Spezielle Strahleranschlüsse sowie ein standardisiertes Glasbruch-Überwachungssystem sorgen dabei für einen besonders sicheren Betrieb – sowohl im Wasserwerk als auch für die Verbraucher.

  • Umweltfreundliche UV-Desinfektionslösung ohne Verwendung von Chemikalien
  • Überprüfte Desinfektionsleistung durch Zertifizierung gemäß der neuesten DVGW Richtlinie DIN-19294-1
  • Einsatz von leistungsstarken, langlebigen und effizienten UV-Strahlern
  • Schneller und sicherer Strahlerwechsel durch zum Patent angemeldetes TwistLok™ Strahleranschlusssystem
  • Standardisiertes Glasbruch-Überwachungssystem
  • Automatische Anlagensteuerung durch integriertes Spectra 3 Steuersystem mit BMS oder SCADA Anschlüssen

  • Geringer Wartungsaufwand durch das automatische Wischsystem und eine Strahlerlebensdauer, die branchenführend ist
  • Minimierter Energiebedarf durch effizientes Anlagendesign in Kombination mit einem breiten Regelbereich der Strahler
  • Zuverlässige Leistungsüberwachung durch DVGW/OENORM konforme UV- Intensitätsüberwachung
  • Reduzierte Betriebskosten durch besonders langlebige Strahler und einen breiten Regelbereich
  • Besonders sicherer Betrieb durch standardisiertes Glasbruch-Überwachungssystem

  • Kommunales Trinkwasser
  • Industrielle Wasseraufbereitung