It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Ozonsysteme

Evotide Ozon-System

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Technologie der nächsten Generation für eine zuverlässige Ozonproduktion im kommunalen und industriellen Sektor

  • ausfallsicheres Design für eine konstante Ozonproduktion
  • vorkonfiguriert für vereinfachte Steuerung
  • keine Reinigung des Generators erforderlich
  • optimierte Leistung bei minimalem Bedienaufwand
  • niedrige Betriebskosten

XYL-WED-EVOTIDE-VID-EN-0526

Evotide ist das neueste Ozonsystem von WEDECO und wurde entwickelt, um eine leistungsstarke und zuverlässige Performance für Oxidations- und Desinfektionsanwendungen zu liefern. Basierend auf mehr als 50 Jahren Erfahrung und über 10.000 Installationen weltweit bietet es eine moderne, vorkonfigurierte Lösung, die einfach zu bedienen und zu warten ist. 

Mit seiner geführten Benutzeroberfläche, intuitiven Funktionen und nahtloser digitaler Konnektivität hilft Evotide, Ausfallzeiten zu reduzieren und den Betrieb zu vereinfachen. Das Ozon-System stellt eine leistungsstarke Technologie für eine Vielzahl von Anwendungen dar.

  • hervorragende Toleranz gegenüber Kühlwassertemperaturen - konstante Ozonproduktion selbst bei 35°C (95°F)
  • keine Ausfallzeiten dank wartungsfreier Effizon® evo 3G Elektroden
  • keine Wärmeabgabe an den Raum und keine zusätzliche Kühlwasserversorgung für die Netzteile (PSU) erforderlich 
  • IEEE 519-Konformität ohne zusätzliche externe Geräte zur Oberschwingungsunterdrückung erforderlich
  • standardmäßiger IP65 Schutz, optional erweiterbar auf IP66 für anspruchsvolle Umgebungen
  • 24/7-Überwachung mit optionaler Cloud-Unterstützung für eine datengestützte Wartung

  • Spurenstoffentfernung im Abwasser
  • Trinkwasseraufbereitung
  • Abwasserwiederverwendung
  • Aquakultur
  • Kühlwasseraufbereitung
  • Abgasbehandlung