It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen Anlagen zur Herstellung von Natriumhypochloritlösung

OSEC® B1 Vor-Ort-Hypochloritbereitungsanlage

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

OSEC® B1-System ist eine konfigurierbare Vor-Ort-Hypochloritbereitungsanlage, die eine Natriumhypochloritlösung mit einer Konzentration unter 1 %, basierend auf monopolarer Elektrodentechnologie erzeugt.

Das OSEC® B1-System erzeugt eine Natriumhypochloritlösung mit einer Konzentration unter 1 % über die Elektrolyse von Sole, wobei nur Wasser, Salz und Elektrizität verbraucht wird. Durch die Produktion von Hypochlorit vor Ort und bei Bedarf eliminiert das System die Abhängigkeit von gewerblichen Chlorlieferanten und die Probleme, die mit dem Transport und der Handhabung von Hypochlorit im Liefergebinde einhergehen. Außerdem können OSEC B1-Systeme die Betriebskosten wie auch Desinfektionsnebenprodukte im Vergleich zur Verwendung von Hypochlorit in Bulkform erheblich reduzieren. Der Betrieb ist vollautomatisch und macht die Anlagen der OSEC B1-Serie damit ideal für entfernte oder unbemannte Standorte.

  • Die robuste Elektrolysekonstruktion ist auf Haltbarkeit für abgelegene Umgebungen ausgelegt.
  • Wichtige Generatorkomponenten sind vorverrohrt und in einer einfachen
  • Anlagenkonstruktion montiert
  • Zwischenstufige positive Entfernung des Wasserstoffgasnebenprodukts
  • SPS-basiertes Bedienfeld mit Grafikschnittstelle für Anwenderkomfort

  • Eigensicheres Systemdesign schützt den Anwender für die Nutzungsdauer des Produkts und liefert zuverlässig Desinfektionsmittel für die Wasseraufbereitung
  • Einfache Remote-Installation und -Wartung durch die einfache, jedoch robuste Bauweise
  • Wirtschaftlicher und zuverlässiger Betrieb minimiert Wartung und reduziert das Risiko möglicher Ausfallzeiten
  • Langzeit-Anoden mit 7-jähriger Garantie führen zu längerem und effizienterem Betrieb des Geräts