It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Anlagen zur Herstellung von Natriumhypochloritlösung

OSEC-Elektrolyse-Anlagen dienen zur sicheren Erzeugung von Natriumhypochloritlösung, wobei lediglich Salz, Wasser und Strom benötigt werden. Die seit mehr als 30 Jahren eingesetzten Chlor-Elektrolyse-Anlagen von Evoqua gehören zur OSEC-Produktfamilie der Marke Wallace & Tiernan® und sind für viele Anwendungen in kommunalen und Industriemärkten sowie zur Schwimmbeckenwasserdesinfektion bestens geeignet.

 

Vorteile unserer Geräte:

  • Natriumhypochloritlösung wird mittels eines hocheffizienten In-situ-Verfahrens erzeugt, was eine wirtschaftliche Produktion je nach aktuellem Bedarf ermöglicht.
  • Die Desinfektionslösung wird vor Ort und bedarfsgerecht aus ungefährlichen Rohstoffen erzeugt, sodass häufig auftretende Probleme im Zusammenhang mit der Lagerung und Handhabung von Chemikalien reduziert oder eliminiert werden.
  • Durch die geringe und stabile Chlorlösungskonzentration wird die Zersetzung des aktiven Chlors in der stets verfügbaren Lösung minimiert.
  • Die Desinfektionslösung wird unter minimaler Bildung von Desinfektionsnebenprodukten erzeugt.
  • Die auch außerhalb der Spitzenlastzeiten stattfindende Chlorlösungserzeugung minimiert Investitions- und Betriebskosten.

Anlagen zur Herstellung von Natriumhypochloritlösung