It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Gasdosiergeräte

Druckminderventil der Serie 50-185 für Chlor, Schwefeldioxid und Ammoniak

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Das Gasdruckminderventil (GPRV) der Serie 50-185 ist ein federbelastetes Membranventil, das in Gashandhabungssystemen Anwendung findet; es reduziert variierenden Gasdruck auf einen erwünschten Regeldruck und hält diesen innerhalb sehr enger Grenzen.

Bei Verwendung in Zufuhrspeiseleitungen reduziert das Ventil die Möglichkeit einer Rückverflüssigung und verbessert die Gasregelung. Beim Automatikbetrieb liefern optionale elektrische Steuerkomponenten eine zuverlässige automatische Abschaltung.

  • Alle Ventilanordnungen sind für Einlassdrücke von 38,5 bar (560 psi) und Temperaturen bis zu 82 °C (180 °F) ausgelegt.
  • Kynar® (Vinylidenfluoridharz) für Chlor oder Schwefeldioxid oder FEP-Membranen (für Ammoniak) und Leitungsdichtungen minimieren das Leckrisiko. Alle elektrischen Bedienvorrichtungen schalten sich bei Stromausfall automatisch ab.
  • Alle Ventilkörperanordnungen sind für die Installation im Freien wetterbeständig. Der elektrische Antrieb ist universell einsetzbar und UL-gelistet.

  • Das schlichte Design und die wenigen Betriebsteile bedeuten ein kleines, kompaktes Ventil, das sich leicht direkt in eine Rohrleitung installieren lässt. Zur Verwendung mit flexiblen Verbindungen sind optionale Wandbefestigungshalter erhältlich.
  • Ein Ventilkörper kann mehrere Sitz- und Schaftgrößen für unterschiedliche Kapazitäten aufnehmen. Das Ventil bietet ausgezeichnete Regelung des Auslassdrucks über einen Förderbereich von 100 bis 1 und einen breiten Einlassdruckbereich.
  • Herausnehmbare Kassetten mit den Sitz-und-Schaft-Einheiten verbessern die Auswechseloptionen und erleichtern die Wartung.
  • Der geregelte Gasdruck lässt sich einfach durch Anpassung der Federkraft einstellen.