It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Belüftungstechnik

TurboLIGHT-Belüftungsgebläse

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:
  • Gebläseleistung von 7,5 bis 37 kW
  • Luftvolumenströme von 300 bis 2.700 m3/h, die den Sauerstoffbedarf von Anlagen mit bis zu 70.000 Einwohnerwerten decken
  • Hochgeschwindigkeits-Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM), der von einem Frequenzumrichter (VFD) betrieben wird
  • Direkt gekuppeltes Laufrad aus Aluminiumlegierung mit hohem Umdrehungsverhältnis
  • Langlebige, bidirektionale NSTB+ Schaufellager, ausgelegt für häufige Ein- und Ausschaltvorgänge
  • Leicht zugängliche, integrierte Luftfilter
  • Intuitive Gebläsesteuerung und Benutzeroberfläche

Das Turbogebläse TurboLIGHT von Sanitaire ist ein kompaktes, effizientes, wartungsarmes Gebläse mit Direktantrieb für geringere Luftstromanforderungen in Kläranlagen. Die TurboLIGHT-Serie eignet sich für die Lieferung von Sauerstoff für etwa 2.000-70.000 Einwohnergleichwerte, insbesondere für Kunden, die Energie- und Betriebskosten sparen möchten.

Hocheffizientes Hochgeschwindigkeits-Belüftungsgebläse 

TurboLIGHT basiert auf der Technologie eines Zentrifugalgebläses, das niederfrequente pulsierende Strömungen eliminiert und damit eine geringere Geräuschübertragung gewährleistet. 

Der Hochgeschwindigkeits-Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) bietet einen hohen Wirkungsgrad bei wechselnden Lasten, ohne Schlupf und ohne mechanische Verluste. Das Laufrad ist direkt mit der Motorwelle verbunden, was zu keinerlei Übertragungsverlusten führt. 

Das einzigartige bidirektionale Tragflächenlager mit NSTB+-Beschichtung (Nano Silver Triple Treatment Bearing) verhindert Vibrationen und bietet unter normalen Betriebsbedingungen eine Lebensdauer von mehr als 15 Jahren, bevor das Lager überholt werden muss.

Zusammen mit diesen hochwertigen Komponenten bieten

Abwasseraufbereitungsanlagen: 

  • Höchste Effizienz
  • Minimale Wartung
  • Optimierte Bedienerfreundlichkeit
  • Gesicherte Zuverlässigkeit

Plug-and-Play-Belüftungsgebläse-Steuerung

Sanitaire TurboLIGHT-Gebläse können mit der Sanitaire Gebläsegruppensteuerung (BGC) gekoppelt werden, um zusätzliche Einsparungen zu erzielen. Die von den Belüftungsexperten bei Xylem entwickelte Sanitaire BGC wählt die effizienteste Betriebskonfiguration von Betriebs-, Hilfs- und Standby-Gebläsen aus, um die erforderliche Luftmenge zu erreichen.