It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Aeration Equipment

TurboMax-Gebläse für die Abwasserbelüftung

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Besser als herkömmliches Gebläse

In einer typischen Kläranlage sind die Gebläse im Belüftungssystem die größten Energieverbraucher; die gängigsten Gebläsetechnologien sind sehr ineffizient. Außerdem können sie wartungsintensiv und kompliziert zu installieren und zu betreiben sein.

Das Sanitaire TurboMAX-Turbogebläse - ein direkt angetriebenes Hochgeschwindigkeits-Turbogebläse mit der neuesten Luftfolienlagertechnologie - hat eine lange Lebensdauer und einen geringen Wartungsbedarf.

TurboMAX-Gebläse verfügen außerdem über eine Echtzeit-Durchflussmessung mit einem Venturi-Durchflussmesser an der saugseitigen Glocke mit einer Genauigkeit von +/-3%. Dank des integrierten Luftdurchflussmessers sind keine separaten, kostspieligen Luftdurchflussmesser erforderlich.

  • Äußerst energieeffizient - Permanentmagnet-Synchronmotor mit hoher Geschwindigkeit und präziser Drehzahlregelung
  • Geräuscharm und umweltfreundlich - dank berührungsloser Luftlager keine Vibrationen und keine Ölschmierung erforderlich
  • Einfache Plug-and-Play-Installation - keine zusätzlichen Hebevorrichtungen, spezielle Fundamente oder zeitaufwändige Ausrichtungsverfahren erforderlich; der Kompressor wurde getestet und ist nach der Anpassung und Inbetriebnahme vor Ort einsatzbereit
  • Minimaler Wartungsaufwand - die rotierende Welle ist während des Betriebs frei beweglich
  • Schnelle und bequeme Wartung - modulare Bauweise und kleine Stellfläche mit einfachen Zugangsmöglichkeiten
  • Kein Leistungsübertragungsverlust und keine Lagerverluste - direkt gekoppeltes Laufrad auf der Motorwelle
  • Kein Bedarf an empfindlicher Elektronik zur Steuerung der Lagerfunktionalität oder an Stromversorgungen - ausfallsichere Technologie und sichere Handhabung von Stromausfällen oder schwankenden Spannungen
  • die Option, die elektrischen Komponenten vom Hauptgehäuse zu trennen, um die Lebensdauer in wärmeren Klimazonen zu verlängern, in denen Hitze Probleme für die Elektronik verursachen kann

Was ist ein Hochgeschwindigkeits-Turbogebläse?

Ein Turbogebläse erzeugt Druckluft mit einem Laufrad, das sich mit hoher Geschwindigkeit dreht. Traditionell wurden bei Turbogebläsen Standardmotoren und Getriebe verwendet, um hohe Turbogeschwindigkeiten zu erreichen, was zu zusätzlicher Komplexität und wartungsintensiven Teilen für die Steuerung des Luftstroms mit Leitschaufeln führte.

Hochgeschwindigkeits-Turbogebläse wie das Sanitaire TurboMAX-Gebläse verwenden ein direkt gekoppeltes Laufrad, das direkt mit einem Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) verbunden ist, der von einem frequenzvariablen Antrieb (VFD) betrieben wird, um höhere Drehzahlen zu erreichen und gleichzeitig eine Durchflussregelung zu ermöglichen. Das Sanitaire TurboMAX-Turbogebläse ist ein einstufiges Zentrifugalgebläse, das aus hochmodernen Luftlagern, einem hochpräzisen Laufrad aus Aluminiumlegierung, einem Hochgeschwindigkeits-Permanentmagnetmotor, einem Inverter-VFD, einem hochwertigen Regler und einem Luftkühlsystem für viele Größen besteht.

Die Turbogebläse der Sanitaire TurboMAX-Serie, die hauptsächlich in Belebtschlammanlagen für kommunale und industrielle Abwässer eingesetzt werden, decken ein breites Spektrum an Baugrößen (7,5 bis 736 kW) und Durchflussmengen (300 bis 40.000 m3/h pro Gebläse) ab. Sie decken den Sauerstoffbedarf von Anlagen mit 5.000 bis 1,5 Mio. EW und mehr. Diese große Auswahl an Modellen ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Planung eines Systems, das genau Ihren Anforderungen entspricht, ohne dass die Gebläse über- oder unterdimensioniert werden müssen.

Plug-and-Play-Belüftungsgebläse-Steuerung

Sanitaire TurboMAX-Gebläse können mit der Sanitaire Gebläsegruppensteuerung (BGC) gekoppelt werden, um zusätzliche Einsparungen zu erzielen. Die von den Belüftungsexperten bei Xylem entwickelte Sanitaire BGC wählt die effizienteste Betriebskonfiguration von Betriebs-, Hilfs- und Standby-Gebläsen aus, um die erforderliche Luftmenge zu erreichen.

Specifications