Das Sanitaire® AMX Series Turbo-Gebläse kombiniert die bewährte Effizienz von Luftfolienlagern mit fortschrittlicher Magnetlagertechnologie, um eine zuverlässige Hochfrequenz-Start-Stopp-Leistung für Abwasserbehandlungsprozesse zu liefern. Dieses innovative Lagerdesign verlängert die Lebensdauer des Gebläses, reduziert Wartungsaufwand und Ausfallzeiten, senkt die Betriebskosten und unterstützt die Einhaltung zunehmend strenger Anforderungen an die Nährstoffeliminierung und Energieeffizienz.
Die Belüftung ist in der Regel der größte Energieverbraucher in einer Kläranlage, weshalb die Leistung des Gebläses sowohl für die Betriebseffizienz als auch für die Zuverlässigkeit der Behandlung entscheidend ist.
Das Sanitaire AMX Series Turbo-Gebläse verfügt über ein einzigartiges bidirektionales Luftfolienlager mit Nano Silver Triple Treatment Bearing (NSTB+)-Beschichtung und zusätzlicher Magnetlagertechnologie. Dieses kombinierte Lagerdesign beseitigt die Einschränkungen konventioneller Luftfolienlager – Reibung und Verschleiß bei häufigen Start-Stopp-Zyklen – indem das Magnetlager nur dann aktiviert wird, wenn es benötigt wird, und so die Komplexität und die hohen Investitionskosten vermeidet, die mit vollständigen Magnetlagersystemen verbunden sind. Das Ergebnis ist ein Gebläse, das speziell für anspruchsvolle Anwendungen wie Sequencing Batch Reactor (SBR)-Systeme, intermittierende Belüftung und andere Prozesse mit häufigen Lastwechseln entwickelt wurde, bei denen konventionelle luftgelagerte Gebläse erhöhtem Verschleiß ausgesetzt sind.
Das Design der Sanitaire AMX Series vereint die besten Eigenschaften beider Technologien: die Einfachheit und Effizienz von Luftfolienlager-Gebläsen mit der Langlebigkeit und Stabilität von Magnetlager-Gebläsen. Kläranlagen profitieren von einer längeren Lagerlebensdauer, geringerem Wartungsaufwand, reduziertem Betriebsrisiko und optimierten Gesamtbetriebskosten.
Sanitaire Turbo-Gebläse verfügen über ein direktangetriebenes, einstufiges Radialdesign, das die Zahnräder eliminiert, die in vielen herkömmlichen Turbo-Gebläsen zu finden sind. Ein hochdrehender permanenterregter Synchronmotor (PMSM) ist direkt mit einem präzisionsgefertigten Laufrad aus Aluminiumlegierung gekoppelt und wird über einen integrierten Frequenzumrichter (VFD) gesteuert. Dies ermöglicht eine präzise Luftstromregelung bei gleichzeitig geringerer mechanischer Komplexität.
Weitere integrierte Technologien umfassen:
Im Gegensatz zu konventionellen Systemen macht der integrierte Luftstrommesser separate Luftstrommesseinrichtungen überflüssig, vereinfacht die Installation und reduziert gleichzeitig Geräte- und Wartungskosten.
Erhältlich in Größen von 10 bis 1000 HP (7,5 bis 736 kW) mit Luftfördermengen von 175 bis 24.000 SCFM (300 bis 40.000 m³/h pro Gebläse), kann das Sanitaire AMX Series Turbo-Gebläse den Sauerstoffbedarf von Anlagen decken, die etwa 5.000 bis mehr als 1,5 Millionen Einwohnergleichwerte (EW) bedienen.
Dank einer breiten Modellpalette können Systeme genauer an die Prozessanforderungen angepasst werden. Das verbessert die Effizienz und vermeidet unnötigen Energieverbrauch sowie Betriebskosten, die durch über- oder unterdimensionierte Ausrüstung entstehen.