FGC 313/FGC 323 Konfiguration
Informationen über die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Gateway finden Sie unter Verbindung mit einem speziellen Gerät.
![]()
- Lesen/Schreiben
- Links/Auf-Ab
- Rechts/Eingabe
- Schrittgruppe/Home
- Quittierung
- Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus.
a. Drücken Sie wiederholt Right/Enter (Rechts/Enter), bis PARAMETERS (PARAMETER) angezeigt wird.
b. Drücken Sie Read/Write (Lesen/Schreiben), um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.
c. Drücken Sie Links/Auf-Ab, bis Yes (Ja) angezeigt wird.
d. Drücken Sie Right/Enter (Rechts/Enter), um den Wert zu speichern. - Öffnen Sie das Wartungsmenü.
a. Navigieren Sie zu Parameter 13,SERVICE .
b. Ändern Sie die Einstellung auf Yes (Ja) ab.
Diese Einstellung ermöglicht die Änderung von Kommunikationsparametern. - Legen Sie die Kommunikationsparameter fest.
| Parameter | Parameternummer | Einstellung |
| 18 | COMMUNICAT. (KOMMUNIKATION) COM1 | RS232 FDX oder RS232 HDX |
| 18_1 | Speed COM1 | 9600 bps |
| 18_2 | Protokoll COM1 | Modbus fest |
- Ändern Sie die Steuergerät-ID.
a. Navigieren Sie zu Parameter 12_7,Anlagen-Nr./ID .
b. Wählen Sie für die ID eine Zahl zwischen 00001 und 00255 aus.
Die ID-Nummer für das Pumpensteuergerät entspricht der eindeutigen Nummer der Station im System.
- Schließen Sie die Konfiguration ab.
a. Navigieren Sie zu Parameter 13,SERVICE.
b. Ändern Sie die Einstellung auf No (Nein) ab.
Die Änderungen der Kommunikationsparameter sind jetzt gesperrt.
Das Pumpensteuergerät kann nun mit dem Modem kommunizieren.