Flygt Kanallaufradpumpen Flygt Kanallaufradpumpe C 3501

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Lösungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hohe Effizienz
  • Exzellenter Durchflussfähigkeit
  • Motoren mit hoher Leistungsdichte
  • Robust und zuverlässig

ABWASSER-KANALLAUFRADPUMPEN

Die klassischen C-Pumpen mit geschlossenen Laufrädern haben sich über die Jahre bewährt und wurden zur Förderung unterschiedlicher Medientypen konstruiert.

Das C 3501 Dreikanallaufrad wird aus Gusseisen oder Duplex-Edelstahl gefertigt und bietet eine exzellente Durchlassfähigkeit, die das Verstopfungsrisiko im Laufradkanal reduziert. Die kleine Lücke zwischen den austauschbaren Verschleißringen gewährleistet eine hohe Effizienz. 

ROBUSTES UND VERLÄSSLICHES DESIGN

• Der kurze Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
• Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
• Martensitische Edelstahl-Wellen ermöglichen maximale Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
• Optionale Duplex-Edelstahlwelle mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit
• Mit doppeltem Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC), je nach der Beschaffenheit der Fördermedien..•
Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (S)

Portable (S)

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung.

Vertikale Trockenaufstellung (T)

Dry Installation vertical (T)

Vertikale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung.

Trockenaufstellung (Z)

Dry Installation (Z)

Horizontale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung. ​

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
C 3501 3 phase 14 poles 1430 50hz US
Channel Impeller Pump C 3501
C 3501 3 phase 12 poles 1230 50hz US
Channel Impeller Pump C 3501
C 3501 3 phase 10p 1030 50hz US
Channel Impeller Pump C 3501
C 3501 3 phase 8p 830 50hz US
Channel Impeller Pump C 3501
C 3501 3 phase 14 poles 1430 50hz Metric
Channel Impeller Pump C 3501
C 3501 3 phase 12 poles 1230 50hz Metric
Channel Impeller Pump C 3501
C 3501 3 phase 10p 1030 50hz Metric
Channel Impeller Pump C 3501
C 3501 3 phase 8p 830 50hz Metric
Channel Impeller Pump C 3501
C 3501 3 phase 14 poles 1430 60hz US
Channel Impeller Pump C 3501
C 3501 3 phase 12 poles 1230 60hz US
Channel Impeller Pump C 3501
C 3501 3 phase 10p 1030 60hz US
Channel Impeller Pump C 3501
C 3501 3 phase 14 poles 1430 60hz Metric
Channel Impeller Pump C 3501
C 3501 3 phase 12 poles 1230 60hz Metric
Channel Impeller Pump C 3501
C 3501 3 phase 10p 1030 60hz Metric
Channel Impeller Pump C 3501
Lösungen
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Case Study

Dokumente