It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Kanallaufradpumpen

C-3000

Flygt Kanallaufradpumpen

KANALLAUFRADPUMPEN

  • Verstopfungsfreie Laufräder
  • Konstruktionen mit einer oder mehreren Schaufeln
  • Herkömmliche Konstruktionen mit großem Durchgang
  • Hohe Reinwasser-Effizienz
  • Gusseisen und optionale Laufradmaterialien
Flygt Kanallaufradpumpen

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten
Pumpenmodelle Technologie
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen
Technologie

FLYGT KANALLAUFRADPUMPEN

Flygt Flygt C-Pumpen mit Kanallaufrädern wurden speziell für eine Durchflussmengenkapazität von bis zu 3.000 l/s (48.000 gpm) und die Verwendung mit Motoren von bis zu 775 kW (1050 PS) Leistung konstruiert. Die Grundausführungen dieser Pumpen sind in beständigem Gusseisen erhältlich und damit für besonders anspruchsvolle Aufgaben wie der Abfuhr von kommunalen oder industriellen Abwässern geeignet. Explosionssichere Modelle sind erhältlich. Die klassischen C-Pumpen mit geschlossenen Einzel- und Mehrfachschaufellaufräder haben sich über die Jahre hinweg bewährt. Die kleineren Ausführungen der C-Pumpen sind mit den Flygt-Nevaclog® Laufrädern ausgestattet, die eine hohe Durchlassfähigkeit für Feststoffe haben. Die größeren Ausführungen bieten mit Mehrschaufellaufrädern die größte hydraulische Wirksamkeit und sind verstopfungsfrei.