Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

  • CONCERTOR CALCULATOR

    Entdecken Sie, wie viel Sie mit dem Flygt Concertor System sparen können. 

flygt-concertor-emmaboda-ponds_600x600.jpg Energie- und Betriebskosteneinsparungen

Flygt Concertor ist eine intelligente Abwasserpumpenlösung, die Ihre Energiekosten um bis zu 70% senken kann. 

Durch eine Kombination aus anwendungserprobter Software und Hardware der neuesten Generation kann die Pumpe automatisch ihren optimalen Betriebszustand ermitteln, was zu einem geringeren Energieverbrauch führt. Darüber hinaus verhindern die Selbstreinigungseigenschaften der Pumpe und die verbesserte Adaptive N-Technologie Verstopfungen, ungeplante Ausfallzeiten und reaktive Wartung, um die Gesamtkosten zu senken.

Nutzen Sie unseren Einsparungsrechner, um herauszufinden, wie viel Sie mit der Flygt Concertor im Vergleich zu Ihrem derzeitigen Pumpensystem sparen können.

BERECHNEN SIE IHRE EINSPARUNGEN