Industrien und Anwendungen

Xylems Marke Lowara ist führend in der Bereitstellung langfristiger wirtschaftlicher Lösungen für das Pumpen und Umwälzen von sauberem oder kontaminiertem Wasser. Die wichtigsten Branchen sind:

Landwirtschaft

Sie sind in einer Branche tätig, die 70 % aller Weltwasserressourcen verbraucht und wissen, wie wichtig die Wasserqualität, die Wasserversorgung und das Wassermanagement für Ihren Erfolg sind. Ihr Gewinn hängt davon ab, aber ebenso Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen weltweit. 

Deshalb verlassen sich Landwirte und Erzeuger bei der Wasserversorgung, der Aufbereitung von Abwasser und der Wasseranalyse auch unter rauesten Bedingungen auf die Komplettlösungen von Xylem. ​

WEITERE DETAILS

Aquakultur

Aquakulturen machen 50 Prozent des weltweit konsumierten Fisches aus. Das Vertrauen in die Aquakultur wird voraussichtlich weiter zunehmen, und zwar um ein Vielfaches höher als das Wachstum der Fleischproduktion. Diese zunehmende Abhängigkeit von der Aquakultur bietet enorme Chancen, erhöht aber auch die Risiken für die Erzeuger. Xylem bietet Verfahren, die für den Erfolg in der Aquakultur wichtig sind, einschließlich der Desinfektion von zirkulierendem Wasser, die für die Aufrechterhaltung der Fischgesundheit unerlässlich ist. Wärmetauscher tragen dazu bei, die Wassertemperaturen in optimalen Bereichen zu halten.

Gewerbegebäude

Gewerbliche Gebäude umfassen Hotels, Einkaufszentren, Schulen, Bürogebäude und Krankenhäuser. Diese Gebäude nehmen in Stoßzeiten oft eine große Anzahl von Menschen auf. Das bedeutet eine erhöhte Nachfrage nach zuverlässigen Lösungen, die Kapazitäten für unterschiedlich stark schwankende Medien und Durchflüsse bereitstellen.

WEITERE DETAILS

Allgemeine Industrie

Erhalten Sie den Betrieb mit zuverlässigen Wasser- und Abwasserpumpen aufrecht

Xylem hat sich auf Lösungen für Ihre Rohwasseraufnahme und Abwasser- sowie Regenwasseranforderungen in einer Vielzahl von Branchen spezialisiert. Je nach Branche variieren die Anforderungen an unsere Produkte. Zu den häufig gestellten Anforderungen gehören spezielle Materialien für korrosive Medien, Hochtemperaturanwendungen, hohe Durchflussraten und explosionsgeschützte Pumpen.

WEITERE DETAILS

Bergbau

Bergbaubetriebe stellen hohe Ansprüche an ihre Wasseraufbereitungssysteme. Ob Wasser- oder Schlammtransport, Behandlung für Trink- und Prozessanwendungen oder die Behandlung von Haushalts- und Prozessabwasser – Systeme müssen robust, zuverlässig und einfach zu bedienen sein. Als weltweit führender Anbieter von Wasser- und Abwassersystemen bietet Xylem ein komplettes Sortiment an Transport-, Behandlungs- und Instrumentenausrüstung und Dienstleistungen zur Vereinfachung der Wasserwirtschaft. Für die meisten Geräte und Prozesse stehen Mietoptionen zur Verfügung. Xylem-Ingenieure und Total Care-Spezialisten können fachkundigen Support und Aftermarket-Dienstleistungen anbieten.

WEITERE DETAILS

Öl und Gas

Die Anwendungen für temporäre Entwässerungspumpen variieren so stark wie die Öl- und Gasindustrie. Die Entwässerungsprodukte von Godwin und Flygt sind dank der umfangreichen Support- und Ingenieurteams, die sie unterstützen, der Aufgabe gewachsen.