It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rasen- und Gartenbewässerung für Wohngebäude

Erzielen Sie einen grünen Rasen mit wassersparenden Sprinklersystemen

Die Sprinkleranlagen von Xylem wurden entwickelt, um Zeit und Geld zu sparen, den Wasserschutz zu fördern und einen üppigen, grünen Rasen zu schaffen. Im Laufe der Zeit zahlt sich eine automatische Sprinkleranlage aus, indem sie Überwässerung verhindert und eine präzise, effiziente Abdeckung bietet. Die manuelle Bewässerung ist für die Effizienz eines Bewässerungssystems unübertroffen. 

Xylem bietet vier Arten von Sprinklern an:

  • Wassereinweichschläuche - Wasser durch eine poröse Membran saugen, die über die gesamte Länge des Schlauchs verläuft. Sie eignen sich hervorragend für tiefen Wassergenuss, da Gärtner sie an den Wurzeln und Wasserlinien des Gartens oder der Pflanzen vergraben können.  

  • Tropfbewässerungssysteme werden bei Landschaftsgärtnern und Bewässerern am beliebtesten, da sie am wassereffizientesten sind. Sie eignen sich besonders gut für Nicht-Rasen-Bereiche 

  • Sprühsysteme - Diese traditionelle Sprinklerform verwendet Sprühköpfe, einige auf Bodenhöhe, einige Pop-ups und einige an verlängerten Außenrohren. Diese Sprühköpfe sind in verschiedenen Formen und Funktionen erhältlich, die einen vollen Kreis, einen halben Kreis oder verschiedene Kreisbruchteile sprühen. 

  • Rotorsysteme - Obwohl diese Systeme im Allgemeinen effizienter sind als Sprühköpfe, verlieren sie auch ziemlich viel Wasser durch Verdunstung.  Rotorsysteme sind in zwei Hauptausführungen erhältlich: Strom oder Aufprall. Sie sind nützlich, um große Bereiche abzudecken und tragen Wasser in der Regel gleichmäßiger auf als Sprühköpfe.