It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Druckentwässerungsanlagen

Schleifpumpensysteme für die Abwasserwirtschaft in abgelegenen Wohngebieten

Ein Druckabwassersystem (PSS) ist eine intelligente, wirtschaftliche Alternative für das Abwassermanagement in abgelegenen oder weniger zugänglichen Wohngebieten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen verwenden PSS-Systeme kleine, druckbeaufschlagte Druckleitungen, die in flachen, schmalen Gräben installiert sind, die der natürlichen Bodenkontur folgen. Die Pumpen im System zerkleinern Feststoffe auf eine kleinere Größe, so dass sie leicht durch diese kompakten Leitungen transportiert werden können.

Das System besteht aus einem Netzwerk von Rohren mit kleinem Durchmesser und kleinen Pumpstationen in der Nähe von Häusern, um das Abwasser zu sammeln und zu transportieren. Das Abwasser aus den PSS-Anlagen wird dann entweder in einen Schwerkraftkanal oder in eine größere Pumpstation für den weiteren Transport zu einer Abwasseraufbereitungsanlage geleitet.

Die PSS-Systeme sind sehr vielseitig und können auf verschiedene Bedürfnisse skaliert werden, von einzelnen Häusern über große Entwicklungen bis hin zu ganzen Gemeinden. Ein kleines System kann nur wenige Haushalte bedienen, während ein großes System Hunderte oder Tausende von Pumpstationen umfassen kann.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von PSS-Systemen verstehen wir Ihre Herausforderungen und Bedürfnisse. Gemeinsam können wir mit Ihnen eine zuverlässige und kostengünstige Lösung entwickeln, die sich mit Schlüsselaspekten befasst, wie:

  • Entwurf des Systems, einschließlich Berechnung der Anzahl der Pumpenstationen, Auswahl der Pumpen und Bestimmung der Rohrgröße 
  • Gewährleistung eines zuverlässigen und effizienten Betriebs 
  • Bereitstellung benutzerfreundlicher und wirtschaftlicher Lösungen