It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Industrielle Wasseraufbereitung und -wiederverwendung

Reduzierung der Wasserbilanz, Senkung der Betriebskosten und Verbesserung der betrieblichen Nachhaltigkeit

Die Wiederverwendung und Wiederverwertung von Industriewasser ist der Prozess, bei dem das aus einer Quelle erzeugte Abwasser behandelt wird, um im selben Prozess wiederverwendet oder für eine andere wiederverwertet zu werden. Je nach Anforderungen an die Wasserqualität, Platzmangel und Haushaltsanforderungen stehen verschiedene Methoden zum Recycling oder zur Wiederverwendung von Industriewasser zur Verfügung. Zu den Vorteilen können die Reduzierung der Frischwasserkosten, der Abwasserströme und die Größe Ihres Wasserbedarfs gehören. Auch die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit kann durch die Erhöhung des verfügbaren Reinwassers erhöht und die Produktionskapazität verbessert werden. 

Möglichkeiten zur Wiederverwendung und Wiederverwertung von Industrieabwasser: 

  • Allgemeines Abwasserrecycling 
  • Abblasen des Kühlturms 
  • Kesselabblase 
  • RO-Ausschuss 
  • Einmal durch Kühlwasser 
  • Ionenaustausch-Spülwasser 
  • Gesammeltes Regenwasser 

Auswahl der richtigen Wasserwiederverwendungslösung 

Jede Branche verfügt über verschiedene Abwasserquellen, die sorgfältig bewertet werden müssen, um die richtige Lösung für die Aufbereitung und Wiederverwendung zu finden. Xylem kann bei Herausforderungen helfen, die eine erhöhte Prozessnachfrage, die Einhaltung strengerer Vorschriften, Wasser- und Abwasserkosten oder Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens umfassen können. Unsere breite Palette an Ausrüstungslösungen und unser umfassendes Anwendungs-Know-how können Ingenieuren, Beratern und Anlagenmanagern helfen, eine umfassende Lösung mit minimaler Störung des bestehenden Betriebs zu beschaffen und zu liefern.