It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Umweltsanierung von Wasser und Dampf

Minderung von Verunreinigungen durch temporäre oder dauerhafte Lösungen

Wassersanierung 

Xylem verfügt über eine Reihe von Fähigkeiten, die Verunreinigungen in der gesamten Umwelt abschwächen können. Für die Sanierung verschiedener Gewässer verfügt Xylem über eine Vielzahl von Notfall-, mobilen und dauerhaften Lösungen sowie eine Vielzahl von damit verbundenen Dienstleistungen. 

Von Grundwasserbereitern, Oberflächenwasser und anderen Wasserquellen verfügt Xylem über bewährte Medien- und Membranlösungen zur Entfernung von Verunreinigungen, um die Behandlungsziele und andere Anforderungen zu erfüllen. Von Kohlenstoff, Ionenaustausch und Umkehrosmose bis hin zu mobilen oder permanenten biologischen Lösungen können wir Verunreinigungen aus Wasserquellen von diesen und anderen Standorten entfernen: 

  • Grundwassersanierungsstellen 
    • Bau, Brownfield, Superfund, Generalstädtische
  • Kommunale Trinkwasserquellen 
    • Grundwasserleiter, Seen, Bäche, Oberflächengewässer
  • Militärstützpunkte 

  • Flughäfen 

  • Bereiche der Brandbekämpfungsschulung 

  • Allgemeine Industrie 
    • Wenn die Einhaltung der Vorschriften für die Einleitung in lokale Kanalisation oder andere Wasserwege erforderlich ist
  • Bergbauanwendungen 

  • Produktionsanlagen für Öl, Gas und Chemikalien 

Dampfregelung 

Wenn die Luft gefährliche Stoffe oder Verunreinigungen in der Luft enthält, nutzt Xylem mehrere Lösungen zur Minderung gefährlicher Dämpfe. 

Bei vielen geruchsbezogenen Problemen verwendet Xylem Lösungen auf Kohlenstoffbasis, um Gerüche in der Luft zu behandeln. Kohlenstoffbasierte Lösungen für Geruchs- und andere Dämpfe werden für kommunale Abwasser- und Industrieanwendungen verwendet. Einige Anwendungen in kommunalen Abwässern verwenden auch medienbasierte (nicht Kohlenstoff) Kombinationen mit Flüssigkeiten zur lokalisierten Dampfregelung. Kohlenstoff-, Flüssigkeits- und andere medienbasierte Dampfkontrolllösungen werden in diesen Branchen eingesetzt: 

  • Kommunales Abwasser 
  • Chemische Produktion 
  • Pharmazeutische Produktion 
  • Andere Fertigung 

Zu den Dampfkontrollfunktionen von Xylem gehören auch industrielle Geruchskontrolleinheiten auf Kohlenstoffbasis, die dauerhaft oder vorübergehend installiert werden können.  

Alle diese Fähigkeiten werden während geplanter Wartungsereignisse an Industriestandorten effektiv genutzt. Anwendungen zur thermischen Oxidation finden sich hauptsächlich in: 

  • Verfeinerung 
  • Öl- und Gasförderung 
  • Chemische Produktion 
  • Marine-Entgasung 
  • Entgasung Eisenbahntank