It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Elektrochlorierung für Offshore-HVDC-Übertragungssysteme

Schutz vor Meeres-Biofouling und galvanischer Korrosion

Offshore-Winde werden zu einer führenden Quelle erneuerbarer Energien und es ist wichtig, dass Hochspannungs-Gleichstrom-(HVDC)-Übertragungssysteme die Leistungsanforderungen und Betriebsanforderungen in einer komplexen Umgebung erfüllen. 

HVDC-Übertragungssysteme befinden sich auf unbemannten Plattformen, wodurch sie ständig wechselnden Wetterbedingungen und extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Meeres-Biofouling und galvanische Korrosion können neben den Kosten für Betrieb, Infrastruktur und Wartung auch ein erhebliches Problem darstellen. Darüber hinaus gibt es auch Überlegungen zur Gesundheit der Fische, zur Biosicherheit und zur Schädigung der Aquakultur-Umgebung.   

Warum Elektrochlorierungssysteme für Offshore-HVDC-Anwendungen installieren? 

Elektrochlorierungssysteme bieten Offshore-Windparks eine effektive Lösung für die Bekämpfung von Meeresbiofouling und Korrosion. Die Vorteile der Hinzufügung eines Elektrochlorierungssystems zu Ihrem Erzeugungsprozess erneuerbarer Energien umfassen: 

  • Hypochlorit wird bei Bedarf ohne Chemikalien produziert 
  • Hohe interne Geschwindigkeiten halten die Zellen aktiv und die Oberflächen sauber, wodurch kostspieliges Säurewaschen entfällt 
  • Bietet ein sicheres, ununterbrochenes HVDC-Übertragungssystem für unbemannte Offshore-Plattformen

Elektrochlorierungssysteme bieten Offshore-Windparks eine zuverlässige, langfristige Lösung für Biofouling und Korrosion auf See