It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Eingeprägter kathodischer Stromschutz (ICCP)

Erweiterter Schutz für Offshore-Strukturen und Seeschiffe

Der kathodische Schutz gegen eingeprägten Strom (ICCP) ist ein elektrisches Verfahren zum Schutz vor galvanischer Korrosion. ICCP-Systeme können einen dauerhaften und automatischen Schutz gegen galvanische Effekte bieten, die Korrosion verursachen und die benetzten Oberflächen von mobilen oder festen Offshore-Strukturen und Seeschiffen angreifen. Diese Systeme behandeln Korrosion auf einer Metalloberfläche effektiv, indem sie elektrischen Strom anlegen, der eine elektrochemische Reaktion erzwingt, die jede korrosive Reaktion verändert. 

Alternative Lösung zu Opferanodensystemen 

Das Capac-System ist eine bewährte und zuverlässige, langfristige Lösung zur Korrosionsprävention. Das System gilt als eine ausgezeichnete Alternative zu Opferanodensystemen, die häufig ausgetauscht werden müssen und höhere Kraftstoff- und Wartungskosten haben. Im Laufe der Jahre haben sich unsere Capac-Systeme technologisch weiterentwickelt und sind weiterhin führend auf dem Markt für kathodischen Meeresschutz, der militärische, industrielle und kommerzielle Bedürfnisse erfüllt. Das Capac-System ist ideal für feste Plattformen, schwimmende Produktionsspeicher und -entladung (FPSO), schwimmende Flüssigerdgasanlagen (FLNG) oder mobile Offshore-Strukturen.    

Xylems Erfahrung im Bereich des kathodischen Schutzes reicht bis in die 1950er Jahre zurück, mit der Einführung des Capac® ICCP-Systems