It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Romania. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompe pentru stingerea incendiilor și temporare de incendiu

Pentru protejarea vieții și a bunurilor. Pentru orice sistem de stingere a incendiilor, fie că este vorba de un sistem automat de tip sprinkler sau de un sistem cu conductă de legătură la furtun, produsele de încredere sunt o necesitate. Experiența îndelungată a companiei Xylem în acest domeniu a condus la proiectarea unei game bogate de pompe anti-incendiu și la ansambluri integrate care au fost elaborate și testate pentru a răspunde celor mai exigente cerințe ale unei clădiri.

Oferta Xylem pentru produse de stingere a incendiilor

Ansambluri de pompe de incendiu integrate
Ansambluri de pompe de incendiu gata de instalat conform standardelor UL, FM sau EN12845. Ansamblurile de amplificare a presiunii sunt fabricate fie din fontă sau din oțel inoxidabil, cu aspirație finală centrifugală, carcasă divizată sau pompe multietajate, în funcție de cerințele de presiune și debit.

Proiectarea modulară a ansamblului de pompă de incendiu nu numai că face instalarea ușoară și simplă, dar permite ca fiecare modul de incendiu să fie adaptat pentru a răspunde cerințelor specifice sistemelor anti-incendiu. Motoare electrice sau diesel pot fi selectate cu fiecare modul, ajutând utilizatorul final să obțină configurația corectă, asigurând cele mai înalte niveluri de siguranță și fiabilitate.

Pompe
Pompe cu aspirație de capăt, carcasă divizată, multietajate și cu turbine verticale care sunt fie listate sau aprobate UL sau FM pentru a fi încorporate în ansambluri de pompe de incendiu în conformitate cu EN12845.

Products Brands Case Studies
Brands
ac firepump logo
AC Fire Pump

Pompe de incendiu și sisteme la cheie pentru aplicații comerciale și industriale.

Lowara Color Logo
Lowara

Soluții fiabile și economice pentru pomparea și circularea apei curate sau murdare.

Godwin logo
Godwin

O linie largă de pompe cu autoamorsare complet automate utilizate în aplicații de desecare