It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Aeration Equipment

Turbosoffiante TurboMAX

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

Migliore della tua soffiante tradizionale

​.In un tipico impianto di trattamento delle acque reflue, le soffianti in un sistema di aerazione sono gli elementi con il più alto consumo di energia; tuttavia, le più comuni tecnologie di soffianti sono inefficienti. Inoltre possono richiedere numerosi interventi di manutenzione e possono essere difficili da installare ed operare. Turbosoffiante TurboMAX di Sanitaire - soffiante turbo ad azionamento diretto e ad alta velocità che utilizza la più avanzata tecnologia con cuscinetto ad aria - con vita di servizio lunga e basso fabbisogno di manutenzione. Le soffianti TurboMAX sono dotate dimisurazione della portata in tempo reale con flussometro Venturi sul lato di aspirazione con un livello di accuratezza pari a +-3%. La presenza di un flussometri aria integrato rende inutile la presenza di costosi flussometri aria separati.

  • Motore ad alta velocità sincrono a magneti permanenti ad altissima efficienza energetica, con controllo accurato della velocità
  • A basso rumore ed ecologico: senza vibrazioni o necessità di lubrificazione ad olio grazie ai cuscinetti ad aria senza contatto
  • Semplice installazione plug-and-play: non sono necessari dispositivi di sollevamento aggiuntivi, fondazioni speciali o lunghe procedure di allineamento; compressore testato e pronto per l'uso dopo le procedure di adattamento e avvio locali
  • Manutenzione minima: l’albero rotante levita durante il funzionamento
  • Assistenza veloce e comoda: design modulare e ingombro ridotto con punti di accesso facili
  • Perdita di trasmissione della potenza e perdite dei cuscinetti pari a zero: girante accoppiata direttamente sull'albero motore
  • Non è necessaria un’elettronica sensibile per il controllo della funzionalità dei cuscinetti né sono necessari sistemi di backup per l’alimentazione: tecnologia fail-safe e gestione sicura di interruzioni di corrente o tensioni fluttuanti
  • Possibilità di separare i componenti elettrici dall’alloggiamento principale in modo da prolungare la vita di servizio in climi caldi dove il calore può causare problemi all'elettronica.​

Che cos’è una turbosoffiante ad alta velocità?

Turboventola che produce aria compressa con una girante che ruota ad alta velocità. Normalmente le turboventole vengono utilizzate con i motori e i riduttori standard per raggiungere velocità elevate - aggiungendo complessità alla manutenzione - Molti componenti per controllare il flusso dell'aria con le pale guida. Le turbosoffianti ad alta velocità utilizzano una girante ad accoppiamento diretto collegata direttamente a un motore sincrono a magneti permanenti azionata da un variatore di frequenza (VFD) per raggiungere velocità più elevate e allo stesso tempo consentire il controllo del flusso. La turboventola TurboMAX di Sanitaire utilizza questa tecnologia. Si tratta di una turboventola monostadio centrifuga che si compone di cuscinetti ad aria, una girante di precisione in lega di alluminio, un motore a magnete permanente ad alta velocità, un inverter VFD, un controllo premium e un sistema di raffreddamento.

Utilizzata soprattutto per gli impianti di trattamento dei fanghi attivi delle acque reflue comunali e industriali, la turboventola Sanitaire TurboMAX copre 13 diverse misure (15-600 kW) e portate da 700 a 41.000 m3/h per ventola. In questo modo soddisfa il fabbisogno di ossigeno da 5.000 a 1,5 M PE e superiore. Questa ampia gamma di modelli consente una maggiore flessibilità nella progettazione di un sistema che soddisfi in modo più accurato le singole esigenze senza sovra- o sotto-dimensionare le soffianti.​

Specifications