It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
See All Aeration Equipment

Turbosoffianti Sanitaire TurboLIGHT

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

TurboLIGHT è una turbosoffiante compatta, efficiente, a bassa necessità di manutenzione e ad azionamento diretto, ideale per impianti di trattamento delle acque refluedidi  piccole e medie dimensioni con esigenze di flusso d'aria ridotte. La serie TurboLIGHT è adatta a fornire ossigeno per circa 2.000-70.000 abitanti equivalenti, soprattutto per i clienti che desiderano risparmiare sui costi energetici e operativi.

  • Potenza soffiante da 7,5 a 37 kW
  • Portate d'aria da 300 a 2.700 m3/h, che soddisfano le richieste di ossigeno per impianti fino a 70.000 abitanti equivalenti
  • Motore sincrono a magneti permanenti ad alta velocità (PMSM) azionato da un variatore di frequenza (VFD)
  • Girante in lega di alluminio ad accoppiamento diretto con elevato rapporto di turndown
  • Cuscinetti bidirezionali a profilo alare NSTB+ di lunga durata, progettati per applicazioni frequenti di accensione e spegnimento
  • Filtri dell'aria integrati e di facile accesso
  • Controlli intuitivi della soffiante e interfaccia utente

Turbosoffiante ad alta efficienza e ad alta velocità

  TurboLIGHT si basa sulla tecnologia delle soffianti centrifughe, che elimina il flusso pulsante a bassa frequenza, garantendo una minore trasmissione di vibrazioni.
Il motore sincrono a magneti permanenti (PMSM) ad alta velocità offre un'elevata efficienza a carichi variabili, senza slittamenti e senza perdite meccaniche. La girante è collegata direttamente all'albero del motore, con perdite di trasmissione nulle.
L'esclusivo cuscinetto bidirezionale a profilo alare con rivestimento Nano Silver Triple Treatment Bearing (NSTB+) elimina le vibrazioni e offre oltre 15 anni di vita in condizioni operative normali prima che sia necessaria una revisione del cuscinetto.
Insieme, questi componenti di alta qualità forniscono impianti di trattamento delle acque reflue:

  • Massima efficienza
  • Manutenzione minima
  • Esperienza dell'operatore ottimizzata
  • Affidabilità garantita

Quadro di controllo plug-and-play

Le turbosoffianti Sanitaire TurboLIGHT possono essere abbinate al Blower Group Controller Sanitarie (BGC) per ottenere ulteriori risparmi in termini di efficienza. Progettato dagli esperti di aerazione di Xylem, il BGC Sanitaire seleziona la configurazione operativa più efficiente di soffianti di servizio, di assistenza e di standby per ottenere il volume d'aria necessario.

Specifications