It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Ozonsysteme

OCS-Ozonanlage

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

WEDECO „Plug-and-Play“ OCS-Einheit

Wedecos Komplette Ozonsysteme (Ozone Complete Systems = OCS) sind konzipiert, um den individuellen Anforderungen des Kunden zu entsprechen und bieten eine einbaufertige und einfach zu bedienende Ozon-Einheit mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit. OCS-Einheiten sind „Plug-and-Play“-Lösungen und ideal für Kunden geeignet, die nach einer einfachen Prozessanbindung von Ozonanwendungen in einer bestehenden Anlage suchen.

Die Anlage kann über den Hauptschalter oder durch ein externes Signal im Automatikmodus betrieben werden.

  • Ozonproduktion von 0,5 bis 20 lbs./Tag, 3 bis 400 g/h
  • Kompakte, auf Gestell montierte Konstruktion
  • Geringe Installations- und Wartungsanforderungen
  • Geringe Investitions- und Betriebskosten
  • Hoher Ertrag der Ozonerzeugung
  • Für Dauerbetrieb konstruiert

OCS-Einheiten sind mit einer Ozon-Überwachungseinheit ausgestattet, die den Ozongehalt in der Umgebungsluft erfasst. Sie entsprechen den CE-EMVG- sowie ZH-1/474-Richtlinien und werden vor der Auslieferung einer Prüfung unterzogen. Alle Komponenten werden auf einem Edelstahlrahmen installiert und sind sofort anschlussfertig.

Die standardmäßigen Komponenten der Wedeco OCS-Einheiten sind ein Ozon-Generator (bis zu GSO 30), eine Feedgas-Zufuhr durch einen Sauerstoffgenerator, ein Einführungssystem mit Pumpe und Injektor, Raumluftüberwachung, eine elektrische Steuerungseinheit mit Signalaustausch, ein Edelstahlrahmen mit Innenverrohrung und -verkabelung, sowie Rohrleitungen und Verkabelungen. Als optionales Zubehör sind eine Überwachungseinheit für Ozonkonzentrationen (Gas/Wasser), Reaktions- und Entgasungsbehälter in verschiedenen Größen, eine Restozonvernichtungs-Einheit, ein aus Edelstahl gefertigter Schaltschank sowie Edelstahl-Rohrleitungen erhältlich.

 

Specifications