Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Voir tout Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

UVerifier Reference Radiometer

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande d’informations

*  Champ obligatoire

Le UVerifier WEDECO est un radiomètre de référence UV conforme à la norme DIN 19294-3. Il facilite le processus d’inspection et permet de vérifier rapidement l’efficacité de la désinfection aux UV dans les systèmes d’eau potable.

  • Permet de mesurer tous les capteurs selon la norme DIN 19294-3
  • Compatible avec les systèmes DIN 19294-1, DVGW, ÖNORM M 5373-3, USEPA
    UVDGM
  • Plage de mesure : 0,2 à 3 000 W/m2
  • Affichage numérique à 4 chiffres de la valeur mesurée, conformément à la fiche de travail DVGW W294-3
  • Boîtier robuste protégé contre les projections d’eau avec écran lumineux
  • Portatif et simple d’utilisation
  • Ne dépend pas de l’alimentation secteur, peut donc être utilisé rapidement partout