Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Sewage Pumps

Red Jacket’s sewage pumps are designed for removal of wastewater from a sealed basin containing solids up to 2 inch diameter. All are submersible and in both manual and automatic models.

60 Hz available in 4/10, 1/2,3/4,1,1-1/2 and 2HP. Capacity as high as 440 GPM and head as high as 80 ft.

SELECTION TOOL

;