Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Motor cu eficiență premium


Motoarele cu eficiență premium Flygt îndeplinesc cerințele de eficiență IE3 din standardele IEC, precum și cerințele de eficiență premium din standardul NEMA. Flygt proiectează motoare special pentru a se potrivi pompelor noastre submersibile, fiind disponibile în dimensiuni de la 2 kW la 230 kW. Proiectarea are ca scop obținerea unei eficiențe maxime a motorului cu pierderile centrate în jurul statorului, pentru a utiliza răcirea disponibilă în cel mai bun mod posibil. Acest lucru are ca rezultat o durată îndelungată de utilizare a motorului și a lagărelor și o mașină care funcționează fără a se încălzi.

Gama de motoare cu eficiență premium se compune din două tehnologii de motor. Pentru dimensiuni mai mari, folosim tehnologia de motor convențional cu inducție, iar pentru motoarele mai mici am proiectat motoare cu magnet permanent pentru pornire liniară (LSPM).

Motoare inovatoare cu magnet permanent pentru pornire liniară de până la 12.5 kW

Flygt a pus în vânzare în premieră mondială motoarele LSPM în mixerele noastre în 2009. După mulți ani de experiență acumulată în domeniul cercetării și dezvoltării, am adus pe piață aceste modele de motoare de ultimă oră. Am dezvoltat motoare cu tehnologia LSPM de până la 12.5 kW care sunt atât puternice, cât și extrem de eficiente. Această tehnologie oferă o eficiență cu până la 4% mai mare decât valoarea nominală a standardului internațional de eficiență premium (IEC 60034-30-1), stabilită de reglementările europene și a standardului NEMA MG-1.

Motoarele LSPM Flygt sunt concepute pentru a consuma mai puțin curent, ceea ce permite utilizarea de cabluri mai mici și dispozitive de protecție mai puțin costisitoare. Acest lucru simplifică modernizarea unei pompe vechi și permite păstrarea panoului de comandă existent. Puteți porni motoarele flexibile LSPM utilizând toate metodele obișnuite de pornire. Toate eforturile noastre de inginerie se concentrează pe realizarea de motoare care sunt cât mai subțiri și ușoare.

Pentru motoare de 12.5 kW și mai mari, folosim tehnologii cu motor convențional pentru a realiza niveluri de eficiență premium. Unele motoare mai mari de 70 kW sunt echipate cu rotoare cu bară de cupru plină, cu înfășurări speciale de înaltă eficiență și cu pachete de tole pentru stator/rotor.

Beneficiile motoarelor cu eficiență premium:

  • Motorul submersibil cu cea mai mare eficiență de pe piață
  • Standard internațional de eficiență premium
  • Temperaturile mai scăzute ale motorului prelungesc durata de utilizare a motorului și a lagărului
  • Optimizat pentru pompe și aplicații de pompare
  • Sunt posibile toate metodele obișnuite de pornire