Obtenha números que contam com o Flygt Concertor
A solução de bombeamento de efluentes submersível inteligente e versátil, comprovadamente oferece um valor excepcional de ciclo de vida.
Tudo isso contribui para um valor excepcional do ciclo de vida
As pessoas que trabalham com efluentes lidam com os números todos os dias. Volumes de fluxo. Números de chamadas. Quantidade de energia usada. Tamanho do inventário. E orçamentos. O Flygt Concertor® da Xylem controla esses números. Ele se adapta em tempo real, mantém o fluxo ininterrupto e otimiza o desempenho com intervenção mínima. Ao reduzir a complexidade e a manutenção enquanto reduz o uso de energia, cada função trabalha em conjunto para fornecer um valor excepcional do ciclo de vida.
Números que contam hoje e no futuro
Versátil para que você possa fazer mais com menos
Por que manter o estoque que você não precisa? O amplo campo de desempenho da Flygt Concertor significa que uma bomba pode cobrir vários pontos de operação. E graças a funções como operação adaptável e detecção de entupimento, os componentes são expostos a menos tensão ao longo do tempo, ajudando a reduzir a necessidade de substituições. Menos bombas. Menos peças. E uma chance muito maior de a peça certa estar no caminhão quando você precisa. Ao todo, isso resulta em reduções de estoque de até 85%*.
Precisa de uma solução escalável para atender às necessidades em constante mudança?
Com o Flygt Concertor, você está pronto para hoje e amanhã. Ele simplifica a seleção de bombas hoje e se adapta à medida que suas necessidades evoluem.
-
1. Concertor N é um começo perfeito
Ideal para aplicações que lidam com grandes volumes de sólidos e problemas recorrentes de entupimento. Uma bomba independente inteligente que pode lidar com uma variedade de fluxos à medida que as comunidades crescem.
-
2. O Concertor DP se integra aos seus algoritmos
Adicione um gateway para ajustar facilmente o funcionamento da bomba e obter ainda mais valor de seus algoritmos de controle de processo existentes. Conecte, coordene e otimize várias unidades Flygt Concertor.
-
3, Concertor XPC é o otimizador completo do sistema
Entre com o controle da estação de bombeamento que se adapta às necessidades da sua estação. O Xylem Nexicon® oferece funções avançadas, como minimizador de energia e limpeza de reservatórios e tubulações.
Construído para fluxo contínuo
O sistema hidráulico Adaptive N® permite que grandes sólidos passem sem entupimento. E se ocorrer um bloqueio, o software integrado o detecta e ajusta automaticamente a velocidade e a rotação da bomba para eliminá-lo. O resultado são menos interrupções de serviço, menos visitas ao local e até 10 vezes menos custos de manutenção*.
Os ciclos de limpeza do reservatório e da tubulação integrados nos controles Nexicon evitam o acúmulo de sedimentos e graxa ao longo do tempo. Isso pode reduzir as chamadas de caminhões a vácuo em até 80%*.
Inteligência que oferece eficiência real
As bombas Flygt Concertor têm eficiência de motor IE4-equivalent que é aprimorada ainda mais pela análise operacional contínua da Xylem Nexicon. Por meio de ajustes em tempo real no ponto de operação ideal e das medidas antientupimento integradas, a Flygt Concertor usa a energia mínima necessária para mover efluentes de forma eficaz. O resultado é uma economia de energia de até 70%*.
Vamos falar sobre seu desafio
Não importa a escala ou complexidade, já vimos isso antes. Compartilhe seu desafio e vamos falar sobre superá-lo.
Parte de uma equação maior
O desempenho da Flygt Concertor não é medido apenas no sistema, mas na diferença que faz acima do solo. Na forma como as operações funcionam e no impacto que elas têm sobre as pessoas, comunidades e o meio ambiente.
- Minimizar transbordamentos ajuda a proteger os canais e evitar interrupções dispendiosas.
- Os ciclos de limpeza integrados limitam os odores e melhoram as condições para as comunidades próximas.
- Menor uso de energia e menos visitas ao local reduzem as emissões.
- A inteligência integrada limita a necessidade de intervenção manual e apoia um trabalho mais seguro.
Fazendo a diferença onde quer que vá
Veja como a Flygt Concertor está resolvendo desafios como os seus, entregando resultados em redes em todo o mundo e mais perto de casa.
-
Bretanha, França
Melhorar a segurança e reduzir o impacto ambiental.
-
Oregon, EUA
Eliminação de entupimentos e acúmulo de detritos.
-
Yorkshire, Reino Unido
Chamadas. Gastos operacionais cortados em toda a rede.
Verifique como seus números podem melhorar
A Flygt Concertor comprovadamente tem um impacto mensurável. Use nossa calculadora prática para ver quanto você poderia economizar, integrando-a ao seu sistema.
A Flygt lhe dá o valor da certeza
Com uma herança que remonta a 1901, a marca Flygt da Xylem é uma líder reconhecida no setor de água e efluentes. A Flygt introduziu a primeira bomba de drenagem submersível do mundo em 1947 e a primeira bomba de efluentes submersível em 1956. Desde então, continuamos a impulsionar a inovação, desde o impulsor de N-technology autolimpante em 1997 até sistemas de bombas inteligentes integrados em 2016. Hoje, as soluções de bombas de efluentes Flygt oferecem o valor da certeza em mais de um milhão de instalações em todo o mundo.
* Ao comparar todos os recursos do Flygt Concertor com os sistemas convencionais de bombeamento de efluentes