Soluzioni per il drenaggio
Soluzioni su misura per acque chiare, sporche e cariche
Affronta ogni sfida di drenaggio con la forza delle pompe Lowara
Soluzioni su misura per acque chiare, sporche e cariche
Nelle costruzioni residenziali e nei piccoli complessi commerciali, una gestione efficace delle acque piovane e/o di di infiltrazione è fondamentale per proteggere immobili e strutture, nonché gestire emergenze derivate da piccoli o grandi allagamenti. Le pompe sommergibili Lowara sono soluzioni robuste, affidabili e facili da gestire, perfette per l’impiego in abitazioni private, condomini, garage, locali tecnici, cantine e aree comuni. Con una gamma completa e materiali di alta qualità, Lowara garantisce performance eccellenti e lunga durata in tutte le applicazioni di drenaggio. Con la gamma Lowara, hai a disposizione soluzioni progettate per affrontare ogni tipo di sfida idraulica, dal piccolo svuotamento domestico alla movimentazione di acque contaminate.
I nostri punti di forza:
- Performance senza compromessi: Portate elevate, gestione di solidi e resistenza alle condizioni più gravose.
- Versatilità d'uso: Drenaggio di acque piovane, svuotamento di locali allagati, movimentazione di acque reflue cariche di solidi.
- Installazione facile e manutenzione minima: Design compatto e materiali di alta qualità, per un funzionamento continuo e sicuro.
I vantaggi della gamma Lowara:
- Robuste e affidabili anche in condizioni gravose
- Realizzate in acciaio inox AISI 304/316 per una lunga durata
- Ampia scelta per ogni tipo di applicazione domestica e commerciale
- Facili da installare, gestire e mantenere
- Supporto tecnico dedicato per i rivenditori e i professionisti
-
DOC
La soluzione compatta e leggera per piccoli svuotamenti domestici o emergenze. Affidabilità Lowara in dimensioni ridotte, con facilità di trasporto e installazione.
-
DOMO e DOMO GRI
Pompe robuste per il drenaggio di acque cariche e reflui domestici o industriali. Il modello DOMO GRI è equipaggiato con un trituratore per gestire materiali solidi e fibrosi.
-
DIWA
Pompe sommerse in acciaio inox, ideali per acque chiare o leggermente sporche. Resistenza alla corrosione, compattezza e facilità di installazione le rendono perfette per svuotamenti rapidi ed efficienti.
-
DN
Pompe sommerse progettate specificamente per il drenaggio di acque sporche e reflui. Ideali per applicazioni residenziali, edili e di piccola industria, offrono elevate prestazioni e grande affidabilità.
-
DL
Pompe sommerse heavy-duty per acque fortemente cariche. Grazie alla girante vortex, sono la scelta perfetta per ambienti industriali, municipali e agricoli con presenza di solidi di grandi dimensioni.
-
Serie 1300
Disponibili in 5 modelli a diverse giranti; una antintasamento con auto-pulizia ed una a vortice con un grande passaggio libero. Performance elevatissime, efficienza energetica e lunga durata anche nelle condizioni più gravose.
Applicazioni Tipiche
Con la gamma Lowara puoi offrire ai tuoi clienti soluzioni su misura per numerose applicazioni nel settore residenziale e commerciale leggero, tra cui:
- Drenaggio di locali allagati
Cantine, garage, scantinati, locali tecnici soggetti a infiltrazioni o allagamenti improvvisi. - Drenaggio di scavi e cantieri edili
Gestione delle acque piovane o di falda durante la costruzione di abitazioni, villette e piccoli complessi. - Svuotamento di pozzi perdenti o vasche di raccolta
Sistemi di drenaggio per acque meteoriche in ambito residenziale. - Gestione di acque reflue domestiche
Installazione in case singole o condomini per il sollevamento di acque nere o grigie, anche in presenza di materiali solidi. - Protezione di aree commerciali
Drenaggio preventivo di aree comuni come garage condominiali, spazi commerciali, showroom o piccoli centri artigianali.
Guida Rapida: quale pompa scegliere?
Applicazioni consigliate
DOC Svuotamento di piccoli locali allagati (garage, cantine), emergenze domestiche
DIWA Drenaggio di locali tecnici, raccolta acque meteoriche da terrazzi o cortili
DOMO Sollevamento di acque cariche da abitazioni, piccoli condomini e negozi
DOMO GRI Gestione di acque reflue difficili con presenza di materiali solidi o fibrosi
DN Drenaggio di scavi, pozzi perdenti, acque fangose da aree residenziali
DL Movimentazione di acque molto cariche in cantieri residenziali o aree comuni
Serie 1300 Grandi volumi di acque reflue da condomini, centri commerciali o aree produttive leggere