Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Le système de contrôle intelligent hydrovar® X de Xylem permet d’obtenir l’une des plus vastes plages de rendement du secteur à l’heure actuelle.

20 févr. 2025

« Les systèmes de pompage représentant près de 20 % de la demande mondiale d’électricité, le rendement est un impératif et les innovations dans le secteur des technologies de l’eau jouent un rôle central dans la recherche d’améliorations énergétiques mesurables ». Xylem a élargi la gamme de produits hydrovar® X en y intégrant diverses configurations destinées à réduire la consommation d’énergie liée au pompage de l’eau pour diverses applications, déclare Damien Galzin, Directeur produit à l’international et de l’impact social chez Xylem.

hydrovar® X constitue une grande avancée dans le domaine des technologies de pompes, en intégrant des moteurs à rendement ultra-premium associés à des variateurs de vitesse et à des pompes pour allier intelligence, performance, connectivité et simplicité dans une solution unique.

Lancé en 1995, le variateur de vitesse hydrovar® X de dernière génération s’avère être le choix du secteur de l’eau pour optimiser l’efficacité des systèmes de pompes à vitesse fixe. hydrovar® X offre les meilleures performances en termes de rendement énergétique grâce au variateur de fréquence couplé au moteur synchrone de dernière génération, fabriqué par Xylem, intégrant des décennies d’expérience et de savoir-faire en matière de solutions de pompage. Il réunit des moteurs, des variateurs de vitesse et des pompes de façon adéquate et garantit des performances optimales, des économies maximales et un retour sur investissement rapide. En plus d’être un variateur de vitesse, hydrovar® X est un système de contrôle intelligent qui s’adapte précisément aux besoins, aidant les utilisateurs finaux à réduire les coûts et à réaliser des économies d’énergie tout en obtenant des performances optimales.

Les applications de pompage offrent de nombreuses possibilités d’utilisation des variateurs de vitesse, tant dans les nouvelles installations que pour les rénovations. La plupart des systèmes de pompage nécessitent un contrôle, car il est rare qu’une pompe fonctionne constamment à sa vitesse maximale. Un variateur de vitesse – comme l’explique Damien Galzin, Directeur produit à l’international et de l’impact social chez Xylem - a pour fonction de contrôler la vitesse d’un moteur électrique en ajustant la puissance absorbée du moteur. Il permet de réguler la vitesse du moteur en fonction des besoins précis de l’application, ce qui présente plusieurs avantages, le principal étant le rendement énergétique, suivi d’un meilleur niveau de service et d’un plus grand confort pour l’utilisateur final, d’un contrôle de la vitesse, d’une réduction des contraintes mécaniques et d’une diminution du bruit.

hydrovar® X allie performance, connectivité et simplicité, tout en offrant les avantages suivants :

  • Fonctionnement intelligent : équipé d’un moteur intelligent IE5 ultra-premium, le système hydrovar® X offre l’une des plages de rendement les plus vastes de l’industrie.
  • Simplicité : le logiciel applicatif intégré facilite la configuration, la mise en service, la programmation et l’exploitation, tout en s’adaptant à pratiquement toutes les configurations de pompes.
  • Durabilité : la conception évite l’utilisation de matériaux du groupe des terres rares, ce qui permet de répondre aux enjeux environnementaux et aux problèmes de pénurie tout en maintenant des performances supérieures.
  • Facilité d’entretien : l’ensemble constitué d’une pompe et d’un moteur hydrovar® X intégrés réduit le câblage supplémentaire, la main d’œuvre et les coûts associés aux systèmes traditionnels de variateurs de fréquence. Le moteur est équipé d’une prise électrique à connexion rapide pour une maintenance en un temps record.
  • Facilité d’installation : les pompes et systèmes intégrant hydrovar® X ont un encombrement réduit, ce qui facilite leur installation dans un espace restreint ou dans des machines OEM.
  • Protections intégrées : les fonctions intégrées protègent la pompe et le moteur, optimisant ainsi les performances.
  • Surveillance de l’état de fonctionnement : les groupes de surpression peuvent être équipés du capteur optimyze® de Xylem pour surveiller l’état des pompes et fournir des alertes précoces en cas de problèmes potentiels, réduisant ainsi les interruptions de service et les coûts d’entretien.

Xylem a élargi sa gamme de produits hydrovar® X pour répondre à diverses applications. Voici les dernières configurations disponibles :

  • Pompes e-SV et e-SVI. Le moteur hydrovar® X peut être intégré aux pompes multicellulaires des séries e-SV et e-SVI, afin de répondre à des exigences spécifiques en matière d’installation et de performances.
  • Pompes multicellulaires horizontales e-HM hydrovar® X. Le système hydrovar® X peut être utilisé avec la série e-HM, une gamme polyvalente de pompes multicellulaires horizontales conçues pour offrir le meilleur rendement de leur catégorie et une durabilité supérieure afin de réduire le coût total de possession.
  • Surpresseurs GHV hydrovar® X avec pompes multicellulaires verticales e-SVX​. La série GHV est équipée de 1 à 8 pompes e-SV multicellulaires verticales, chacune étant dotée d’un variateur de fréquence hydrovar® X contrôlé de manière indépendante pour une fiabilité maximale.
  • Pompes in-line monocellulaires e-LNE hydrovar® X​. Les pompes in-line Lowara e-LNE et e-LNT, associées à hydrovar® X, sont conçues pour répondre aux exigences des bâtiments commerciaux et des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation en matière de performances et d’économies d’énergie. Elles bénéficient également d’un encombrement réduit.
  • Pompes monocellulaires e-NSC hydrovar® X à aspiration axiale selon la norme EN733.​ Les pompes à aspiration axiale Lowara e-NSC associent un haut rendement à une grande flexibilité en ce qui concerne le montage, les options de matériaux et la température. hydrovar® X permet de réduire les coûts du cycle de vie pour les applications des bâtiments commerciaux.
  • Pompes e-SH hydrovar® à aspiration axiale. e-SH est une électropompe centrifuge monocellulaire en acier inoxydable à aspiration axiale et à haute performance, comprenant un orifice d’aspiration axial à bride, un orifice à refoulement radial à bride et un arbre horizontal. Avec hydrovar® X, les pompes e-SH améliorent leur polyvalence, leurs hautes performances et leur résistance à la corrosion en réduisant considérablement la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation pendant toute leur durée de vie. Cette gamme est particulièrement adaptée à diverses applications OEM.

Ces configurations sont conçues pour répondre aux besoins évolutifs d’une multitude d’industries, en fournissant des solutions de pompage économes en énergie, fiables et faciles d’entretien.

Le système hydrovar® X de Xylem est très polyvalent et peut être installé dans de multiples industries et applications où des solutions de pompage économes en énergie, fiables et à vitesse variable sont nécessaires. Voici quelques sites d’installation courants :

Bâtiments commerciaux :

hydrovar® X peut être utilisé dans les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) pour contrôler le débit d’eau dans les applications de chauffage et de refroidissement. Il permet d’optimiser la consommation d’énergie en adaptant le débit à la demande du système et en réduisant le bruit dans le système de chauffage.

Alimentation en eau et surpression :

Dans les systèmes d’alimentation en eau résidentiels et commerciaux, hydrovar® X peut être installé pour augmenter la pression de l’eau de manière efficace, garantissant une pression d’eau constante pour différents besoins, tels que la douche, l’irrigation et la distribution d’eau.

Applications industrielles :

hydrovar® X est idéal pour les procédés de fabrication, notamment les systèmes de refroidissement et de lavage, où des pompes à vitesse variable sont nécessaires pour maintenir un contrôle précis des fluides. Il peut être utilisé dans des applications où le contrôle de la pression et le rendement énergétique sont importants.

Usines de traitement de l’eau :

Le système peut être utilisé dans les installations de traitement de l’eau et des eaux usées pour assurer une performance optimale des pompes, réduire la consommation d’énergie et améliorer la fiabilité globale du réseau. Il peut améliorer l’efficacité du système de filtration de l’eau en fournissant le bon débit indépendamment de la perte de charge du filtre.

Systèmes d’irrigation :

Pour l’irrigation agricole ou pour les systèmes d’irrigation des aménagements paysagers, hydrovar® X peut maintenir une distribution précise de l’eau et des niveaux de pression dans l’ensemble du système, améliorant ainsi la conservation de l’eau et réduisant la consommation d’énergie.

Systèmes anti-incendie :

Dans les systèmes d’extinction des incendies, hydrovar® X peut être utilisé pour maintenir une pression correcte dans les pompes à incendie, garantissant ainsi que l’eau est disponible selon la pression requise en cas d’urgence.

Systèmes d’eau glacée :

hydrovar® X peut être intégré dans les systèmes d’eau glacée des grands bâtiments, assurant un fonctionnement efficace des groupes d’eau glacée, maintenant des températures constantes et économisant de l’énergie dans l’ensemble de l’installation.

Systèmes de surpression et de transfert :

hydrovar® X est utile dans les systèmes de surpression pour les applications de transfert d’eau ou de fluide, assurant un fonctionnement efficace dans les systèmes où le fluide doit être déplacé sur de longues distances ou à des hauteurs importantes.

hydrovar® X convient à tous les environnements nécessitant une commande de pompe économe en énergie, fiable et flexible, en particulier lorsque la commande à vitesse variable et la surveillance intelligente sont importantes pour optimiser les performances du système et réduire les coûts de maintenance.

Voici quelques exemples concrets où le système hydrovar® X de Xylem a été mis en œuvre avec succès, mettant en évidence sa polyvalence et son efficacité dans différents contextes :

Centre commercial, Royaume-Uni

Un grand centre commercial du Royaume-Uni disposait d’un système de surpression de l’eau obsolète qui ne pouvait pas gérer efficacement les variations de la demande en eau, ce qui entraînait une consommation d’énergie excessive. Le service de gestion des bâtiments a décidé d’installer le système hydrovar® X avec des pompes à vitesse variable. Cette installation a permis de réduire considérablement la consommation d’énergie en ajustant la vitesse des pompes en fonction de la demande d’eau en temps réel, ce qui a entraîné d’importantes économies tout en garantissant une pression d’eau constante.

Complexe résidentiel, Royaume-Uni

Un ensemble résidentiel rencontrait des problèmes avec son ancien système de surpression de l’eau, ce qui entraînait une pression d’eau irrégulière et des problèmes de maintenance fréquents. Deux groupes de systèmes GHV hydrovar® X ont été installés dans le bâtiment. Le nouveau système comprenait plusieurs pompes et la technologie Avensor pour la surveillance à distance. Cela a permis au service de gestion des bâtiments de gérer le système de manière proactive, de réduire les interruptions de service et de garantir une alimentation en eau régulière, améliorant ainsi la satisfaction des locataires.

Parc d’activités sportives, Australie

Dans un grand parc d’activités sportives en Australie, Xylem a installé le premier système hydrovar® X du pays. Le système a amélioré le rendement et la durabilité de l’irrigation du parc en assurant l’adaptation dynamique en fonction des besoins variables des grands espaces extérieurs. La capacité du système à gérer la consommation d’énergie tout en maintenant une distribution d’eau optimale pour les installations du parc a prouvé son adaptabilité dans les applications à grande échelle.

Hôpital, Italie

Un hôpital italien était confronté à une consommation d’énergie élevée de son système d’alimentation en eau, qui fonctionnait avec des pompes à vitesse fixe. Après avoir installé le système hydrovar® X comprenant plusieurs pompes et des commandes à vitesse variable, l’hôpital a constaté une réduction significative de la consommation d’électricité tout en s’assurant que le système d’alimentation en eau était toujours optimisé en fonction de l’évolution de la demande. Cette solution a permis de réduire les coûts d’exploitation tout en maintenant un service fiable pour les patients et le personnel.

Ces installations soulignent l’adaptabilité du système hydrovar® X dans divers secteurs, notamment les bâtiments commerciaux, les complexes résidentiels et les installations extérieures de grande taille, en fournissant des solutions de pompage économes en énergie et fiables, adaptées à des besoins opérationnels spécifiques.

Pour un aperçu visuel du système hydrovar® X, la vidéo suivante peut vous intéresser : hydrovar® X | Xylem FR

FIN

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale classée au Fortune 500, spécialisée dans les solutions globales pour l’eau. Nous aidons nos clients et communautés à construire un avenir plus sûr en matière de gestion de l’eau. En 2023, nos 23 000 employés ont généré un chiffre d’affaires pro forma combiné de 8,1 milliards de dollars, permettant ainsi l’optimisation de la gestion de l’eau et des ressources grâce à l’innovation et à l’expertise. Rejoignez-nous sur www.xylem.com/fr et « Let’s Solve Water ».