It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Configurazione SENECA Z-8AI

È necessario spegnere il modulo prima della configurazione.

  1. Configurare le impostazioni di Modbus utilizzando l’interruttore SW1 DIP.
    a) Impostare il baud.
Interruttore DIP posizione 1 Interruttore DIP posizione 2 Baud
- - 9600
- On 19200
On - 38400
On On 57600
- - EEPROM

 

b) Impostare l'indirizzo

Interruttore DIP posizione 3 Interruttore DIP posizione 4 Interruttore DIP posizione 5 Interruttore DIP posizione 6 Interruttore DIP posizione 7 Interruttore DIP posizione 8 Indirizzo
- - - - - On 1
- - - - On - 2
- - - - On On 3
- - - On - - 4
- - - - - - ---
On On On On On On 63
- - - - - - EEPROM

 

c) Impostare lo stato del terminatore RS-485.

Interruttore DIP posizione 10 Stato
-- Disabilitato
On Abilitato

 

  1. Impostare tutti gli interruttori SW2 DIP su ON per impostare tutte le porte di ingresso in modo da misurare la corrente.
    Secure Connect supporta il modulo SENECA Z-8AI solo quando viene utilizzato come ingresso per una corrente di 4–20 mA.
Posizione interruttore DIP 1-8 Modalità
-- Tensione
On Corrente

 

  1. Per configurare i canali, aggiornare i seguenti registri con uno strumento Modbus. Assicurarsi che lo strumento sia in linea con i requisiti di sicurezza e operativi.

    Registri per l'ingresso elettrico

    Range: ±10000 [mV] per la tensione, ±20000 [μA] per la corrente

    Interpretazione del registro: Word

     

    Ingresso

    Iscriviti

    Ingresso 1

    40014

    40015

    Ingresso 2

    40020

    40021

    Ingresso 3

    40026

    40027

    Ingresso 4

    40032

    40033

    Ingresso 5

    40038

    40039

    Ingresso 6

    40044

    40045

    Ingresso 7

    40050

    40051

    Ingresso 8

    40056

    40057

     

    Registra il valore da mostrare o scalare

    Range: ±32000

    Interpretazione del registro: Word

     

    Ingresso

    Iscriviti

    Ingresso 1

    40016

    40017

    Ingresso 2

    40023

    40024

    Ingresso 3

    40028

    40029

    Ingresso 4

    40034

    40035

    Ingresso 5

    40040

    40041

    Ingresso 6

    40046

    40047

    Ingresso 7

    40052

    40053

    Ingresso 8

    40058

    40059

     

    Per ulteriori dettagli sui valori dei registri e sulla configurazione, fare riferimento alla documentazione del dispositivo.

    https://www.seneca.it/media/6849154/mi00259-3-en.pdf