Por lo que parece, viene de United States, pero el sitio actual que ha seleccionado para visitar es Spain. ¿Desea cambiar de sitio?

Sí, por favor. No, mantenerme en el sitio actual

Enable high contrast mode

Wastewater Odor Control

Eliminate wastewater odors, prevent corrosion, and protect public health

El olor de las aguas residuales es una molestia y, en muchos casos, puede causar corrosión en las infraestructuras de aguas residuales, los sistemas de alcantarillado, las válvulas, las estructuras metálicas y los componentes eléctricos. Dependiendo de los compuestos olorosos implicados, también puede haber peligro para la salud pública.  

Xylem proporciona una amplia gama de soluciones para un control eficaz de los olores de las aguas residuales, incluidos depuradores biológicos, químicos y de carbón activado, así como soluciones de fase líquida para redes de alcantarillado y control de olores y corrosión en la planta.   

Nuestro premiado programa de servicio Water One® combina la monitorización remota y la inteligencia de datos para proporcionar un servicio proactivo y predictivo para un funcionamiento más eficiente y un control más eficaz de los olores y la corrosión. 

¿Qué causa el olor en las aguas residuales? 

Los olores se originan como materia orgánica en la descomposición de las aguas residuales, liberando una gama de compuestos con olores desagradables que pueden describirse como huevos podridos, vegetación en descomposición, amoníaco y más. En el siguiente cuadro se proporcionan detalles de los olores más comunes que se encuentran en las aguas residuales. 

Aunque los olores orgánicos y de aminas pueden ser una molestia, el principal olor de las aguas residuales que preocupa es el gas de sulfuro de hidrógeno (H2S). Concentraciones de H2S tan bajas como 0,0005 ppm pueden activar quejas de olores de la comunidad circundante y, en concentraciones más altas, pueden causar una corrosión significativa o incluso ser tóxicas. 

Sustancia

Característica

Ally Mercaptan

Cuerda de ajo, café

Minas

Amoníaco

Amyl Mercaptan

Desagradable, putrid

Mercaptan bencílico

Desagradable, fuerte

Crotilmercaptan

Skunk

Diaminas (cadaverina)

Carne deteriorada

Sulfuro de dimetilo

Verduras deterioradas

Ethyl Mercaptan

Repollo deteriorado

Sulfuro de hidrógeno

Huevos fundidos

Metil mercaptano

Repollo deteriorado

Propyl Mercaptan

Desagradable

Esquetole

Fecal

Dióxido de azufre

Puntivo, irritante

Mercaptan de terc-butil

Skunk

Tiocresol

Skunk, rancio

Tiofenol

Putrid, ajo


Nuestras soluciones para los olores de las aguas residuales 

La buena noticia es que todos estos olores de aguas residuales pueden controlarse con la solución de tratamiento adecuada. Xylem ofrece una amplia gama de equipos y servicios para controlar eficazmente los olores de su sistema de aguas residuales. Como resultado, puede eliminar las quejas por olores, reducir la corrosión y proteger la salud pública.  

Control de olores de fase líquida
Se puede utilizar un programa de dosificación de fase líquida para evitar la formación de compuestos olorosos en las aguas residuales. Los productos químicos, como la solución de bioóxido, se añaden directamente al flujo de aguas residuales a lo largo de la tubería de aguas residuales. La dosificación puede monitorizarse remotamente y ajustarse automáticamente a lo largo del día en relación con los caudales. 

Sistemas de depurador de aire
Los depuradores de aire pueden colocarse en estaciones de elevación, en los cabezales o en zonas cerradas para controlar los olores en el aire. Utilizan tecnología de biofiltración, que consiste en medios contenidos que se pulverizan con agua para afectar al crecimiento biológico. Este proceso impide que los vapores contaminantes o dañinos se escapen a la atmósfera. 

Contro. olores a base de carbono l
El carbono específico de la aplicación puede utilizarse en aplicaciones municipales o industriales para mitigar olores nocivos o incluso dañinos. Mediante el uso de simples contenedores rodantes o carcasas complejas, los lechos de carbono son un tratamiento eficaz para muchos problemas relacionados con el vapor y los olores. 

Cubiertas del tanque y la laguna
El tratamiento de aguas residuales al aire libre puede beneficiarse de las cubiertas de tanques y lagunas. No solo se contienen los olores de las aguas residuales, sino que ciertas aplicaciones abren la posibilidad de capturar biogás para reutilizar la energía. 

Las aguas residuales pueden tener una variedad de olores que van desde ser una molestia a ser tóxicos, cada aroma está causado por la descomposición de compuestos orgánicos