It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Servicios de control de vapor

Soluciones de tratamiento móviles para eliminar y destruir vapores tóxicos de tanques de almacenamiento y procesos industriales

Todas las industrias del petróleo, el gas y la química usan tanques de almacenamiento subterráneos (AST), tanques de almacenamiento subterráneos (UST), tanques marítimos, tanques ferroviarios y otros contenedores que alojan vapores potencialmente peligrosos. Estos tanques se encuentran incluso en obras de construcción en las que se utilizan tanques de almacenamiento, como estaciones de gas o sitios industriales.

Cuando estos tanques se vacían, es necesario desgasificarlos antes de reutilizarlos para eliminar los gases orgánicos. Los vapores de gas potencialmente tóxicos son producidos por los compuestos orgánicos volátiles (COV) previamente contenidos. Los COV pueden estar compuestos por productos químicos, disolventes y/o petroquímicos. Los vapores que contienen estos compuestos deben desgasificarse adecuadamente para evitar que el vapor dañino entre en la atmósfera y cause problemas de salud y cumplimiento.

Xylem proporciona servicios de desgasificación de tanques y control de vapor para cumplir los objetivos de cumplimiento medioambiental del sector. La conformidad se logra a través de una variedad de opciones de tratamiento móviles que incluyen: oxidación térmica/catalítica, sistemas de motores de combustión interna (ICE), sistemas de absorción de carbono (CAS) y soluciones depuradoras especializadas para el tratamiento de compuestos orgánicos volátiles (VOC) o sulfuro de hidrógeno (H2S)

Nuestras soluciones para el control de vapor

Nuestra tecnología móvil se puede aplicar a la desgasificación de tanques o tuberías, el control de vapor de centrífugas, la desinventariación de unidades o recipientes relacionados con el tiempo de respuesta y otros diversos retos de control de olores. La variada línea de productos de Xylem puede gestionar proyectos pequeños y a gran escala. 

Fregadores de líquidos

Con el tamaño adecuado a las necesidades de su emplazamiento, los sistemas de limpieza por vapor móviles ayudan a los clientes a cumplir con las normas de olores y aire. Nuestros sistemas depuradores están equipados con supresores de llamas, contención secundaria, manómetros, puertos de muestras e indicadores de temperatura y son adecuados para su uso en refinerías, plantas químicas y terminales de tanques. Fabricado en acero inoxidable

el depósito de depuración de líquido puede usarse con ácidos, bases, diésel y una variedad de otros productos químicos de depuración, y puede manejar caudales de hasta 1000 CFM. Los sistemas están montados en remolque y proporcionan una colocación sencilla en cualquier lugar de trabajo. 

Equipo adicional

Cuando las condiciones del proyecto justifiquen el uso de tecnologías alternativas, los ingenieros de Xylem están disponibles para analizar opciones como TO catalíticas, TO de recuperación y TO catalíticas de recuperación. La tecnología real utilizada la determina el cliente en función de las necesidades específicas de cada trabajo. 

Seguridad y cumplimiento

Con un enfoque en la seguridad, nuestro equipo de desgasificación de tanques de almacenamiento está equipado con supresores de llamas, sistemas de extinción de incendios y cierres de seguridad automáticos, y es adecuado para su uso en refinerías, plantas químicas y terminales de tanques. Las unidades funcionan bajo vacío desde el tanque de almacenamiento hasta el sistema de desgasificación, para mitigar una fuga de vapor que causa problemas de seguridad adicionales. En lo que respecta a la generación de informes, el equipo medirá correctamente el caudal durante el evento de desgasificación y registrará los datos en un registrador de datos. Estos datos se proporcionan a nuestros clientes en un informe del proyecto, incluidos los volúmenes tratados, los contaminantes destruidos y todos los demás datos necesarios requeridos por las normativas estatales y los permisos específicos del sitio. 

Si la desgasificación no se realiza correctamente, el vapor dañino puede expulsarse a la atmósfera y crear problemas de salud y conformidad