Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Pompaggio acqua di sentina

Soluzioni di pompaggio di sentina manuali ed elettriche per grandi e piccole imbarcazioni

Che cos’è una pompa a sentina e perché ne ho bisogno? 

Indipendentemente che si tratti di un pressacavo dell'albero dell'elica, di una luce di sbocco, di giunzioni allentate in una barca di legno, della fusione di ghiaccio da una ghiacciaia o di molte altre fonti, ogni imbarcazione finisce con acqua indesiderata nella sentina che diventerà rapidamente rancida. Lasciare grandi quantità di acqua nella sentina può avere diversi effetti indesiderati sulla tua imbarcazione, tra cui la destabilizzazione, il sollevamento del combustibile versato e la sua distribuzione in tutta la sentina (dove può attaccare, tra l'altro, l'isolamento sui cavi elettrici) e favorire lo sviluppo di vesciche osmotiche negli scafi in fibra di vetro. 

Per gestire l’acqua di sentina, la maggior parte delle imbarcazioni moderne sono dotate di una rete di pompe per la manutenzione dell’acqua da diverse tasche all’interno della sentina. Con vari tipi di pompe di sentina disponibili, comprese le soluzioni elettriche, manuali e a motore, siamo certi di avere il tipo di pompa di sentina giusto per soddisfare le tue esigenze. 

Quale tipo di pompa elettrica a sentina è più indicata per la mia imbarcazione? 

I marchi Jabsco e Rule di Xylem offrono tre diversi tipi di soluzioni di pompaggio elettrico a sentina: pompe sommergibili, pompe a girante flessibile e pompe a diaframma. 

Pompe elettriche sommergibili nella parte inferiore della sentina 

Di gran lunga il tipo più popolare di pompe elettriche a sentina, le pompe a sentina sommergibili offrono uscite molto elevate, sono economiche, hanno un basso consumo di ampere e sono facili da installare. Sono progettati per adattarsi alla parte più bassa della sentina e richiedono solo tubi di scarico e alimentazione elettrica. Tuttavia, le portate diminuiscono all'aumentare della mandata di scarico, quindi controllare le nostre portate di scarico massime consigliate e, in caso di dubbi, aumentare sempre le dimensioni della pompa. 

pompaggio-acqua-di- sentina

Sebbene le nostre pompe a sentina sommergibili possano funzionare a secco per un massimo di due ore, la loro durata può essere prolungata evitando il funzionamento a secco quando possibile. Tutte le pompe di sentina sommergibili possono essere azionate con un interruttore galleggiante o idro-aria e controllate in remoto all'esterno del vano di sentina utilizzando un pannello interruttore Rule. 

Pompe a sentina con girante flessibile per la gestione dei detriti 

Le pompe con girante flessibile sono ottime per le pompe di sentina, soprattutto grazie alla loro capacità di gestire i detriti di sentina senza danneggiarli. Le pompe con girante flessibile offrono anche i vantaggi di una buona portata, basso costo, dimensioni e peso bassi e sono facili da sottoporre a manutenzione. La maggior parte delle pompe con girante flessibile non deve funzionare a secco, in quanto ciò danneggerebbe la girante e necessiterà di sostituzione. Tuttavia, alcuni dei nostri modelli della serie Puppy consentono un funzionamento a secco massimo di 10 minuti dopo l'adescamento iniziale. 

pompa-di- sentina-girante-flessibile

 

Le pompe con girante flessibile possono essere azionate con un interruttore galleggiante o idro-aria e controllate in remoto dall’esterno del vano sentina. È disponibile un’ampia gamma di pompe a girante flessibili tra cui scegliere, che offrono una gamma di portate, teste di scarico e opzioni autoadescanti per applicazioni come il trasferimento dei ballast, la circolazione del serbatoio esca e il lavaggio del ponte. 

Pompe a membrana per imbarcazioni con sentina poco profonda 

Le pompe a membrana sono ideali per le imbarcazioni con sentina poco profonda, dove l’acqua lasciata dagli altri tipi di pompe pende da un lato all’altro. Con le dimensioni ridotte delle tubazioni di ingresso, sono molto efficaci come pompe di sentina, eliminando tutte le ultime gocce d’acqua. Le pompe a membrana possono funzionare a secco, eliminando la necessità di osservare le uscite esterne mentre la pompa è in funzione. Grazie alla possibilità di autoadescarenti, possono essere montati in un luogo facilmente accessibile, alto e asciutto per semplificare l’installazione e migliorare la facilità di manutenzione. La maggior parte dei modelli della linea sono forniti completi di filtro Pumpgard per proteggere le pompe dai detriti di sentina

Soluzioni di pompaggio a sentina manuale 

Le pompe a sentina manuali rappresentano il pilastro tradizionale dei sistemi di pompaggio di sentina di piccole dimensioni e possono offrire portate sorprendentemente buone, nonché una varietà di opzioni di installazione. Le regole delle corse dello yacht stabiliscono che almeno una pompa deve essere in grado di essere pompata dalla cabina di pilotaggio con tutti i portelli chiusi. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è con un kit per il passaggio attraverso il ponte che consente di installare la pompa in modo sicuro sotto il ponte mentre l'operatore effettua la pompa dall'alto. Una pompa di sentina manuale ben progettata è molto difficile da bloccare a causa del suo grande tubo e delle valvole e del diaframma monoblocco. Le pompe più grandi della linea Jabsco di pompe di sentina manuali sono adatte anche per il trasferimento di ballast e rifiuti. 

Soluzioni di pompaggio sentina a motore 

Le pompe con motore Jabsco sono probabilmente le pompe più resistenti e affidabili prodotte oggi. Insieme ad altri vantaggi come l'autoadescamento e le portate elevate, queste pompe sono oggi le preferite dai marinai professionisti e commerciali di tutto il mondo. Tutte le pompe sono facili da manutenere e sono in grado di svolgere un’ampia gamma di funzioni a bordo di imbarcazioni moderne e classiche. 

Le pompe a frizione con girante flessibile manuale o elettromagnetica sono ideali per il pompaggio di sentina. Ogni tipo di frizione ha vantaggi diversi dall'altro. Le frizioni manuali funzioneranno fintanto che i motori sono ancora in funzione, il che garantisce una maggiore sicurezza quando si utilizza una pompa di sentina secondaria. Le frizioni elettromagnetiche possono essere azionate a distanza tramite interruttori galleggianti o idro-aria, mentre il montaggio di un vacuostato elimina il rischio di danni da funzionamento a secco. Tuttavia, le frizioni elettromagnetiche si attiveranno solo finché l'alimentazione elettrica rimane disponibile. 

Una lunga tradizione di innovazione delle pompe di sentina manuali ed elettriche 

Le pompe e gli accessori per sentina Rule e Jabsco vantano una lunga storia di innovazione e qualità e sono affidabili per mantenere le imbarcazioni asciutte e sicure. Da Rule e Jabsco sono arrivate più innovazioni di qualsiasi altro produttore, motivo per cui sono i marchi più popolari al mondo di pompe per sentina. Oggi questi marchi leggendari offrono la più ampia gamma di pompe per sentina disponibili per i proprietari di imbarcazioni da diporto.