It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Zentrale Sterilaufbereitung

Digitale Wasserreinigungslösungen für die Aufbereitung von Medizinprodukten

Die Wasserqualität ist ein wichtiger Aspekt in allen Phasen der Aufbereitung von Medizinprodukten, mit dem Hauptziel, sicherzustellen, dass chirurgische Instrumente und medizinische Geräte ordnungsgemäß gereinigt, desinfiziert und sterilisiert werden. Verschiedene Mineralien und Verunreinigungen, die häufig im Leitungswasser vorkommen, können diesen Prozess negativ beeinflussen. Dies kann zu den folgenden Folgen während des zentralen Sterilisationsprozesses führen: 

  • Lochfraß/Korrosion/Fleckung der Instrumente 
  • Mineralische Ablagerungen 
  • Reduzierte Reinigungsleistung 
  • Biofilmbildung/erhöhte Keim- und Endotoxinbelastung 

Probleme im Zusammenhang mit Verunreinigungen können sich negativ auf die Leistung von sterilen Aufbereitungsanlagen auswirken. Dies führt zu kostspieligen Nachbesserungen, Austauschkosten und erhöhten Risiken wie: 

  • Wiederholung von Lasten/Zyklen 
  • Reduzierte Lebensdauer von Instrumenten und Medizinprodukten 
  • Reduzierte Leistung und Langlebigkeit von Aufbereitungsanlagen 
  • Potenzielles Risiko für den Patienten aufgrund der Bildung von Biofilmen/der Aufnahme von Mikroorganismen in beschädigte Instrumente 

Anforderungen an die Wasserreinheit für die Aufbereitung von Medizinprodukten 

Die Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) veröffentlicht einen umfassenden Standard mit der Bezeichnung ST108 - Wasser für die Aufbereitung von Medizinprodukten, um das medizinische Personal zu schulen und zu beraten. Dieses Dokument enthält Anforderungen an die Wasserqualität, die in jeder Stufe der Aufbereitung von Medizinprodukten für jede Kategorie von Medizinprodukten verwendet werden sollte. Insbesondere enthält AAMI ST108:2023 die folgenden Informationen: 

  • Wasserqualität, die zur angemessenen Reinigung, Spülung, Desinfektion und Sterilisation von Medizinprodukten erforderlich ist 
  • Definition der Wassertypen basierend auf Härte, pH-Wert, Mikroorganismen-Gehalt, Endotoxin-Gehalt und anderen Eigenschaften 
  • Anlagen mit technischen Details zur Wasseraufbereitung und -überwachung 

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Planung und Wartung von Wassersystemen im Gesundheitswesen bietet Xylem umfassende Lösungen für alle Anforderungen.