Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Klinische Chemie und Diagnostik

Laborwasserreinigung für chemische Analysegeräte und Tests

Die Wasserreinheit ist in den Bereichen der klinischen Chemie und Diagnostik von entscheidender Bedeutung. Die fortwährende Entwicklung des Ansatzes der klinischen Tests und der Komplexität und des Spektrums der verfügbaren Tests haben die Wasserreinheit noch maßgeblicher gemacht. 

Schlechte Wasserqualität wirkt sich nicht nur direkt auf die Tests selbst aus, sondern wirkt sich auch auf alle Aspekte des Analysatorbetriebs aus. Der schwierigste Aspekt der Wasserreinigung ist eine effektive und langfristige Bakterienkontrolle. Ein qualitativ hochwertiges Design des Wasserreinigungssystems ist der Schlüssel dazu, indem es die Rezirkulation durch die wichtigsten Reinigungstechnologien ermöglicht. 

Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) Standard

Das College of American Pathologists (CAP) empfiehlt, dass das gesamte Wasser, das für Laboruntersuchungen verwendet wird, mindestens dem vom Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) festgelegten Standard für Reagenzienwasser (CLRW) entspricht. Darüber hinaus muss das Speisewasser des Geräts die Spezifikationen des Geräteherstellers erfüllen, die strenger als die CLRW-Standards sein können, um genaue und reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten. 

Die CLRW-Spezifikation begrenzt vier Hauptverunreinigungsarten in Reinwasser: 

  • Ionen - Erfordert effektiv die Eliminierung von Kohlendioxid, indem die Konzentrationen ionischer Verunreinigungen mit einer spezifischen Widerstandsspezifikation von >10MΩ.cm begrenzt werden. 
  • Partikel - Eine Voraussetzung für alle Anwendungen ist das Fehlen von Partikeln. Die Filtration entfernt Partikel, um das Wachstum von Bakterien und die Bildung von Biofilm zu verhindern. 
  • Organische Stoffe - Die CLRW verlangt einen Gesamtanteil an organischem Kohlenstoff (TOC) von < 500 ppb. 
  • Bakterielle Nebenprodukte - Niedrige Bakterienkonzentrationen sind unerlässlich, um eine Kontamination zu verhindern und den ordnungsgemäßen Betrieb der Ausrüstung sicherzustellen. 

Xylem ist Ihr zuverlässiger Partner für die Konstruktion und Entwicklung von Laborwasserreinigungssystemen für Anwendungen im Gesundheitswesen. Unsere technischen Experten können Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösung helfen, um die CLRW-Standards zu erfüllen und eine gleichbleibende Wasserqualität und -menge sicherzustellen. 

Messlösungen für die klinische Forschung und Diagnostik

Unser Portfolio an Glukoseanalysatoren misst Glukose und Laktat in Blut, Plasma und Serum sowie Laktat in Blut, Plasma und Zerebrospinalflüssigkeit und wird intensiv für die Glukosemessung in der Diabetes-, Krebs- und Stammzelltherapieforschung verwendet. Die Ergebnisse liefern Informationen zu Wachstumsfaktoren, Stoffwechsel, toxischen Wirkstoffen und mehr. 

Andere Anwendungen umfassen Glukometer-Herstellungseinstellungen und Übungsphysiologiestudien. Unsere umfassende Reihe von Refraktometern dient der Sportwissenschaft, um sicherzustellen, dass Athleten während des Trainings und bei Wettkämpfen eine optimale Hydratation erhalten.

 

Der schwierigste Aspekt der Wasserreinigung: effektive und langfristige Bakterienkontrolle