Industrien und Anwendungen
Xylem bietet eine Reihe fortgeschrittener Abwasser- und Wasserverarbeitungslösungen, die den Betreibern weltweit helfen, der erforderlichen Wassermenge gerecht zu werden und gleichzeitig optimale Leistung, zuverlässigen Betrieb und erhebliche Energieeinsparungen bieten, unabhängig von der Branche oder Anwendung. In Zusammenarbeit mit Kunden hört Xylem zu, lernt und passt sich an lokale Umgebungen an, um das bestmögliche Design zu gewährleisten, das auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. Im Folgenden finden Sie einige empfohlene Branchen und Anwendungent.
Kommunales Abwasser
Durch die Nutzung der Energie, die die Natur zur Reinigung der Flüsse und Bäche nutzt – Luft, Mikroben, Schwerkraft, Licht – hat die Abwasserindustrie die sanitären Anlagen revolutioniert und ihren Gemeinden, Flüssen, Bächen, Seen und Ozeanen Gesundheit gebracht. Durch das breite Portfolio und Know-how von Xylem werden Kundenbedürfnisse bewertet und die richtige Lösung mit niedrigen Lebenszykluskosten bereitgestellt. Wenn das Wasser die Anlage verlässt, ist es kein Abwasser mehr, sondern eine wertvolle Ressource.
Kommunales Trinkwasser
Wasserversorger müssen mit weniger mehr erreichen, und das ist nicht einfach. Sie müssen Energie sparen, den größten Nutzen aus jedem Tropfen Wasser ziehen, die Mitarbeiter am effizientesten einsetzen, um die Kosten niedrig zu halten, und gleichzeitig strengere Anforderungen erfüllen und die Qualität verbessern. Xylem entwickelt Innovationen, um Prozesse und Anlagen energieeffizienter, zuverlässiger, wassereffizienter und einfacher zu betreiben.
Aquakultur
Aquakulturen machen 50 Prozent des weltweit konsumierten Fisches aus. Das Vertrauen in die Aquakultur wird voraussichtlich weiter zunehmen, und zwar um ein Vielfaches höher als das Wachstum der Fleischproduktion. Diese zunehmende Abhängigkeit von der Aquakultur bietet enorme Chancen, erhöht aber auch die Risiken für die Erzeuger. Xylem bietet Verfahren, die für den Erfolg in der Aquakultur wichtig sind, einschließlich der Desinfektion von zirkulierendem Wasser, die für die Aufrechterhaltung der Fischgesundheit unerlässlich ist. Wärmetauscher tragen dazu bei, die Wassertemperaturen in optimalen Bereichen zu halten.
Lebensmittel und Getränke
Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung ist es eine weltweite Herausforderung, die Welt nachhaltig zu ernähren. Wasser steht im Mittelpunkt dieser Sorge, da die Nahrungsmittelproduktion der größte einzelne Verbraucher von Wasser ist. Die Reduzierung der Wasserbelastung der Nahrungsmittelproduktion ist ein zentrales Ziel der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Xylem unterstützt Sie bei der Optimierung und Verwaltung jeder Phase des Wasserkreislaufs einer Produktionsstätte. Kunden nutzen die kompletten Wasserkreislauflösungen, wie energieeffiziente Flygt-Pumpen, um Wasser durch die Anlage zu transportieren, sowie branchenführende Leopold-Filtrationstechnologien, biologische Behandlungssysteme von Sanitaire und Desinfektions- und Oxidationssysteme von Wedeco.
Marinetechnik
Das Meeresumfeld ist hart. Ob auf einem Handelsschiff, einem Marineschiff oder einer Meeresplattform, der Platz ist knapp, und es gibt kaum Platz für Ersatzteile für alle Prozesse oder Geräte. Abschalten ist keine Alternative, daher muss das ausgewählte Gerät robust und zuverlässig sein. Das Produktportfolio von Xylem zusammen mit verfahrenstechnischem Know-how bietet Lösungen, die energieeffizient, effektiv und vor allem zuverlässig sind.
Zellstoff und Papier
Xylem arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Zellstoff- und Papierherstellern zusammen und hat das modernste, energieeffizienteste und anwenderfreundlichste Ozonsystem in den Herstellungsprozess integriert. Die Marke Wedeco von Xylem hat die Z-Compact Ozonanlage speziell für die Bedürfnisse der Zellstoff- und Papierindustrie entwickelt. Sie kombiniert Zuverlässigkeit und Energieeffizienz mit einer kompakten Konfiguration und dem praktischen Plug-and-Play-System für die schnelle Installation und Inbetriebnahme. Sanitaire bietet für die Abwasserbehandlung eine Ozonauflösungsausrüstung zur Aufbereitung suspendierter biologischer Schwebstoffe. Der Biofiltrationsprozess von Leopold kombiniert Ozon und Zerfall und bereitet selbst schwierige CSB-Werte auf.