It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Romania. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Despre Sanitaire

Sanitaire este lider mondial în aerarea difuză și tehnologii avansate de tratare biologică. Încă din anul 1967, produsele Sanitaire au fost utilizate pentru a crea soluții inovatoare de tratare a apelor uzate pentru aplicații de tratare a apelor uzate municipale și industriale. Echipamentele și tehnologiile Sanitaire stabilesc ștacheta în domeniu și au fost instalate în mii de comunități și în diverse sectoare industriale din întreaga lume.

Înființată în 1967, marca Sanitaire de la Xylem oferă soluții complete de tratare biologică a apelor uzate pentru aplicații industriale și utilități publice. Oferta cuprinzătoare de la Sanitaire include aerarea difuză, șanțuri de oxidare, bioreactoare cu membrană (MBR), reactoare cu alimentare secvențială (SBR), filtre cu tambur și controale de ultimă generație care stau la baza operațiunilor eficiente. 

Sanitaire este considerată a fi o marcă de vârf în aerarea difuză, proces care presupune introducerea aerului într-un lichid, oferind un mediu aerobic pentru degradarea materiei organice. Oferta amplă de difuzoare disponibile, inclusiv cu membrană, ceramice și cu bule grosiere, și-a demonstrat calitățile în timp, cu peste 22 de milioane de unități instalate în întreaga lume. Experiența vastă a aplicațiilor Xylem vă asigură că este selectat produsul potrivit și conceptul este optimizat pentru fiabilitate pe termen lung și cost scăzut al deținerii. 

Sistemele de aerare cu bandă largă Sanitaire sunt utilizate în aplicații cum ar fi deznisipatoare și pentru nămol, care necesită sisteme cu design care nu permite colmatarea și care nu necesită întreținere.

Combinând aerarea difuză Sanitaire, amestecarea submersibilă Flygt și aplicațiile generale pentru procese, precum și controlul instrumentației și al procesului, atât în aplicații noi, cât și modernizate, șanțul de oxidare Bioloop Sanitaire de la Xylem oferă o eficiență energetică cu până la 50% mai mare, fiind totodată adaptabil pentru diverse condiții de debit și încărcare. 

Procesul MBR Sanitaire de la Xylem combină aerarea difuzată Sanitaire, amestecarea submersibilă și pompele Flygt, instrumentația WTW și MJK și cunoștințele de proces unice cu produse cu membrană de prim rang disponibile pe piață. Rezultatul acestui concept biologic flexibil și eliminarea completă a solidelor suspendate din apa tratată prin membrane de ultrafiltrare se prezintă sub forma efluentului de calitate superioară care satisface cerințele de evacuare. 

Sanitaire ICEAS Advanced SBR este un sistem de tratare biologică în flux continuu, care oferă avantaje multiple față de nămolul activat convențional și alte soluții SBR prin reunirea procesului, aerării, decantării și controlului într-un singur rezervor de tratare. Complet automatizat, include un concept complet integrat al procesului, care constă în sistemul de aerare, suflante, pompe, mixere, decantoare de efluenți, echipamente de monitorizare și control și un sistem complet de control al procesului.

Soluția de optimizare a procesului OSCAR Sanitaire asigură măsurarea și controlul prelucrării apei uzate în timp real pentru a optimiza operațiunile. Combinând capacitatea de monitorizare a celor mai avansate sonde și sisteme de control pentru aerare și timpul de reținere a solidelor (SRT), OSCAR reduce consumul de energie în timp ce stabilizează procesul de tratare și menține calitatea efluenților. 

;