Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Estação de tratamento escolhe unidade de drenagem subterrânea inovadora para alto desempenho

Estação de tratamento escolhe unidade de drenagem subterrânea inovadora para alto desempenho

O Lake County Public Water District (Serviço Público de Águas de Lake County), na zona norte de Illinois, precisou de atualizar o seu Sistema de filtração e contra-lavagem para garantir um desempenho fiável a longo prazo. Optar pela unidade de drenagem subterrânea Leopold Tipo 360 da Xylem não foi uma escolha difícil. Eis porquê.
 
O District processa 24.600 metros cúbicos de água por dia para fornecer água potável a diversas comunidades vizinhas na zona norte de Illinois. Simplesmente não existe qualquer corte na qualidade, segurança ou fiabilidade, e é por isso que o District trabalhou com o sistema Leopold, uma marca Xylem, durante mais de meio século.
 
Sedeado em Zion, Illinois, o District gozou desde há muito de um desempenho dependente das unidades de drenagem subterrânea Leopold. Os seus dois sistemas anteriores trabalharam, cada um, durante 25 anos antes de serem atualizados. Agora, o District instalou a mais recente inovação Leopold em drenagem subterrânea, a Unidade de Drenagem Subterrânea Tipo 360, que possui um design de última geração para uma filtração e contra-lavagem otimizadas.

“A Xylem foi fundamental em colocar-nos no caminho certo e na direção certa na engenharia do novo sistema,” afirmou Don White, Diretor Geral do District.

Como funcionam os sistemas de filtração do meio de gravidade

A filtração, que remove partículas dissolvidas da água, é um dos últimos passos no tratamento da água potável. Nos sistemas de filtração do meio de gravidade, a água flui através do meio, como areia e antracite, para filtrar e remover as partículas. Durante um ciclo de filtração, os sólidos ficam retidos no meio e, periodicamente, têm de ser removidos para manter o desempenho. O ciclo dura, geralmente, 24 a 48 horas, mas pode ser mais longo dependendo da água de entrada e da disposição do meio.
 
Os sólidos são removidos através de contra-lavagem, um processo em que as unidades de drenagem subterrâneas que estão no fundo do tanque de filtração enviam água para cima através do meio para deslocar as partículas. Uma combinação de água e ar (chamada lavagem por arrastamento de ar) pode ser usada para otimizar o processo.
 
Monitorizar a perda de carga é essencial para assegurar o desempenho na filtração. A perda de carga é medida como a distância entre o fundo do sistema de drenagem subterrânea e a superfície da água. Quando um ciclo de filtração começa, a perda de carga é menor, visto que a água consegue mover-se mais livremente através do filtro. À medida que o ciclo de funcionamento prossegue, a perda de carga aumenta, visto que a acumulação de partículas bloqueia parte do fluxo. A perda de carga máxima típica para um ciclo de filtro é de 1,5 metros, uma vez que acima deste limite este não funciona de forma otimizada.

Conceber o sistema de filtração ideal

A Equipa Leopold da Xylem trabalhou em estreita colaboração com engenheiros e empreiteiros locais para conceber uma solução que tivesse um desempenho fiável a longo prazo. Uma das principais considerações era assegurar que o sistema tinha a canalização necessária para a lavagem por arrastamento de ar no futuro, o que irá reduzir o uso de água de contra-lavagem.

“Eram proativos e queriam passar para um novo sistema de drenagem subterrânea que necessitasse de menos manutenção ou mesmo nenhuma manutenção,” afirmou Bruce Wolfe, Gestor de Território da Leopold. 

A unidade de drenagem subterrânea Tipo 360 Leopold 

O Tipo 360 é um sistema de drenagem subterrânea sem argamassa que é fixado no sítio, permitindo serviço a laterais individuais. A unidade de drenagem subterrânea oferece a melhor fluidificação do mercado durante a contra-lavagem. Ao permitir 100% da contra-lavagem do meio acima das e entre as laterais, a Unidade de Drenagem Subterrânea Tipo 360 elimina zonas mortas no meio do filtro para aumentar os ciclos de funcionamento do filtro, reduzir o consumo de água da contra-lavagem, prolongar a vida do meio e reduzir os custos energéticos. 
 
Também inclui um eficiente sistema de autolimpeza para uma máxima fiabilidade e tempo de atividade. Estas eram algumas das muitas qualidades que foram apelativas para o District, que estava a pensar nas próximas décadas quando tomou a decisão de atualizar.
 
A Leopold também forneceu o meio do filtro projetado, consistindo em 38 centímetros de areia sílica e 51 centímetros de antracite. A instalação ficou concluída em março de 2022 e o District já está a ver resultados promissores.

“O Sistema está a funcionar acima das expectativas,” afirmou White. “Os tempos de atividade do filtro estão acima das 150 horas. As turbidezes de efluente do filtro são tremendas. As perdas de carga estão abaixo dos cinco pés (1,52 m) quando estamos a fazer uma contra-lavagem. O filtro está a ter um desempenho extraordinário.”

E quando está em causa a saúde dos residentes locais, esse é precisamente o tipo de desempenho que deveríamos esperar.
 
“Um sistema de drenagem subterrânea é um dos passos finais numa estação de tratamento de água,” afirmou Wolfe. “E é, provavelmente, a peça mais crucial do equipamento. Por isso, qualquer pessoa quer ter um sistema fiável que forneça água potável segura à comunidade.”
 

 
Saiba mais sobre os sistemas de filtração do meio de gravidade Leopold da Xylem.
 
Solicitar informação