Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Avantages
Une nouvelle approche qui permet de réaliser des économies considérables et d'obtenir des performances optimales.

POMPAGE SANS ALÉAS

Fonctionnement sans colmatage et réduction des frais d'hydrocurage pouvant aller jusqu'à 80 %

Le nettoyage des boues, sables, graisses et autres débris accumulés dans les stations de pompage peut être déplaisant et coûteux. Afin de réduire la sédimentation, les dégagements d'odeurs et les interventions non planifiées, Concertor dispose d'une fonction intégrée de nettoyage des postes et des canalisations qui réduit considérablement les opérations de maintenance imprévues et coûteuses. La fonction intégrée de décolmatage de la pompe associée à notre technologie brevetée Adaptive N® détecte et résout les problèmes de colmatage dus aux débris volumineux.

  • Nettoyage intégré des postes et des canalisations
  • Fonction intégrée de décolmatage de la pompe
  • Hydraulique auto-nettoyante
  • Fonctionnalité de surveillance automatique
  • Réglage automatique pour protéger les composants clés
  • Circuit électronique placé dans un environnement immergé stable

CALCULER VOS COÛTS DE DÉBOUCHAGE DE POMPES

  

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie par rapport aux systèmes de pompage et de contrôle classiques

Des études montrent que l'énergie représente 34 % du coût total du cycle de vie d'un système de pompage des eaux usées. Concertor combine un logiciel éprouvé et un matériel de dernière génération qui peuvent réduire votre facture d'électricité jusqu'à 70 % par rapport à un système conventionnel de pompage des eaux usées. De plus, notre fonction brevetée Économiseur d'énergie veille automatiquement à ce que toutes les pompes de vos stations fonctionnent à leur point de fonctionnement le plus efficace, à tout moment.

  • Fonction automatique d'optimisation de la consommation d'énergie
  • Technologies de pointe
  • Rendement moteur équivalent IE4
  • Hydraulique Adaptive N à efficacité durable
  • Économies en termes de contrôle de température des coffrets électriques

CALCULER VOS ÉCONOMIES

RÉDUCTION DU COÛT GLOBAL D'INVESTISSEMENT

Jusqu'à 50 % de réduction de la taille des armoires par rapport aux armoires classiques

L'utilisation de fonctions avancées est souhaitable, mais cela exige souvent la mise en place d'un grand nombre de composants, une ingénierie sur mesure et de grandes armoires. Concertor résout ces problèmes en intégrant tout dans un système unique, préconçu et configuré. La conception compacte libère de l'espace dans les armoires existantes et nouvelles, permettant une fonctionnalité de surveillance complète sans avoir recours à une armoire traditionnelle plus grande. Toutes les fonctions sont préconçues, configurées et testées comme une solution globale et facile à installer.

  • Préconçu comme une solution globale
  • Fonctions de supervision et de surveillance intégrées
  • Configuré et testé en usine
  • Assistant de mise en service convivial
  • Armoire plus petite et simplifiée
  • Aucun équipement de contrôle de température requis

CALCULEZ VOS ÉCONOMIES

 

GESTION EFFICACE DES ÉQUIPEMENTS

Le stock peut être réduit de près de 85 % grâce à la plage de performances de Concertor

La sélection du bon produit pour votre station de pompage est désormais beaucoup plus facile. Flygt Concertor offre la possibilité de fonctionner sur toute une plage de performances couvrant un très large spectre de courbes de pompes traditionnelles. Inutile de s'inquiéter de la fiabilité des données de conception de la station. Inutile de constituer des stocks importants. Une seule pompe s'ajuste automatiquement ou peut être ajustée aux conditions changeantes de son environnement, sans qu'il soit nécessaire de changer le diamètre de la roue ou la taille du moteur.

  • Sélection plus simple des produits
  • Courbes de performances ajustables
  • Réglage à distance ou sur site
  • Réduction des stocks
  • Gestion plus simple des pièces de rechange
  • Réduction des délais de livraison

TROUVER VOTRE SYSTÈME