Circular stormwater pump station
FRANCE
Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...
Pompele C cu rotoare cu pale cu canal Flygt sunt construite pentru face față unor capacități de 3,000 l/s (48000 gpm) și includ motoare de 775 kW (1050 CP). Versiunile de bază ale acestor pompe sunt fabricate din fontă durabilă și sunt destinate utilizării în aplicații solicitante, precum canalizări municipale și efluenți industriali. Sunt disponibile și versiuni antideflagrante. Pompele C clasice cu rotoare blindate cu o singură pală sau cu mai multe pale și-au dovedit eficiența de-a lungul anilor. Pompele C mai mici sunt prevăzute cu rotorul cu pale Flygt Nevaclog®, care prezintă proprietăți excelente de trecere liberă a solidelor. Pompele mai mare sunt prevăzute cu rotoare cu mai multe pale, pentru o eficiență hidraulică maximă și pentru rezistența la înfundare.