Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Enable high contrast mode

Pompă tocătoare

F-3000

POMPE TOCĂTOARE ȘI TĂIETOARE 

  • Rotoare cu pale anti-colmatare, cu autocurățare
  • Acțiune de tăiere pentru cele mai dificile aplicații
  • Designuri cu mai multe pale pentru o maximă eficiență
  • Eficiență ridicată pe termen lung
  • Rotor cu pale și cuțit din Hard-Iron™

Aveți nevoie de ajutor?

Contactați un expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Câmp necesar
Modele de produse Tehnologie
Modele de produse
Nu există rezultate la căutarea dumneavoastră
Tehnologie

POMPE TOCĂTOARE FLYGT

FUNCȚIE DE AUTOCURAȚARE ȘI EFICIENȚĂ RIDICATĂ PE TERMEN LUNG

Pompele tocătoare Flygt cu funcție de autocurățare și eficiente din punct de vedere energetic sunt proiectate special pentru o funcționare continuă și pentru aplicațiile solicitante, precum apă uzată, nămol și aplicații agricole. Acestea asigură o eficiență ridicată pe termen lung și fiabilitatea operațională datorită acțiunii tăietoare unice.

Pompele Flygt F sunt disponibile cu debite maxime de 200 l/s (3200 gpm), cu motoare cu o putere de la 1.7 la 47 kW (de la 2 la 65 CP) și cu înălțimi maxime de refulare de 81 m (260 ft).

Pompele Flygt F includ tehnologia N Flygt. Toate componentele lucrează împreună fără a compromite performanța hidraulică generală a pompei, iar eficiența pompei rămâne consecventă fără a compromite proprietățile superioare de trecere a solidelor. Pompele F taie toate tipurile de solide dure și dificile, împiedicând astfel colmatarea. Pompele F Flygt demonstrează o fiabilitate fără egal în instalațiile din întreaga lume. Pompele tocătoare Flygt au o performanță de neegalat, vehiculând orice curge prin canalul de curgere — de la sticle de plastic, materiale fibroase și lemn până la îmbrăcăminte și cabluri de motor. Rotorul cu pale și placa tăietoare sunt fabricate din Hard-Iron™ și Active Seal™ pentru a asigura durate mari de funcționare.