Der regenerative Defender Medienfilter (RMF) kann Feststoffpartikel bis zu einer Größe von 1 Mikrometer aus dem Wasser herausfiltern und benötigt keine Rückspülung. Er liefert erstklassige Wasserqualität, reduziert den Wasser-, Energie- und Chemikalienverbrauch und minimiert die Betriebs- und Wartungskosten
Der regenerative Defender® Anschwemmfilter bietet im Vergleich zur herkömmlichen Sandfiltration eine außergewöhnliche Filtrationsleistung, sowie erhebliche Wasser-, Chemikalien- und Energieeinsparungen.
Deshalb ist diese Filtrationstechnologie die erste Wahl für die Aufbereitung im Bereich Schwimmbeckenwasser.
Er bietet maximale Leistung, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit und trägt gleichzeitig dazu bei, den globalen Wasserverbrauch zu reduzieren - ein Ergebnis, das gut für unseren Planeten und für unsere Ressourcen ist.
Mit regenerativen Medienfiltern lassen sich oft beträchtliche Einsparungen der täglichen Betriebskosten von Schwimmbeckenwasser realisieren. Um Einsparpotenziale aufzuzeigen, kann Evoqua Water Technologies Ihre aktuelle Anlage (oder ein Projekt in Planung) auswerten und ermitteln, wie ein regenerativer Defender-Medienfilter im Vergleich zu einem herkömmlichen Sandfilter Wasser, Energie, Chemikalien und Platz sparen kann.
Der Defender-Filter wird so programmiert, dass er täglich einen automatischen „Bump“ durchführt, um die Medienschicht (Perlite) auf den Flexrohren zu regenerieren. Dieser erstaunliche Vorteil maximiert die Systemleistung, während gleichzeitig Nachhaltigkeit und Umweltschutz verbessert werden.
Wenn die Luft aus dem Bump-Reifen abgelassen wird, bewegt sich der Rohrboden (A) nach unten, um angeschwemmtes Filtermedium und aufgefangene Schmutzteilchen von den flexiblen Rohrelementen (den Flexrohren) zu lösen. Beim erneuten Aufblasen des Bump-Reifens (B) bewegt sich der Rohrboden wieder nach oben und forciert Wasser in umgekehrter Richtung durch die Flexrohre, so dass sich diese leicht ausdehnen und das Filtermedium vollständig von der Oberfläche entfernt wird. Dieser Bump-Zyklus wiederholt sich 10 Mal, um die vollständige Ablösung des Filtermediums von den Rohren sicherzustellen.
Im Anschluss an den Bump-Zyklus werden die Flexrohre vor Beginn des nächsten Filtrationszyklus vom Defender® Filter automatisch vorbeschichtet. Der Bump ist eine wichtige Funktion für die Erzielung der hervorragenden Filtrationsleistung und für die optimale Nutzung jedes einzelnen Filterzyklus.
Bis zu …