Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Voir tout Équipements de dosage de gaz

Vanne Electrique De Securite (ESD)

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

La vanne de sécurité ESD de Wallace & Tiernan® est l’élément indispensable pour sécuriser complètement votre installation de chloration gazeuse.

La vanne électrique assure la fermeture immédiate de la ou des bouteilles de chlore en cas de fuite de gaz repérée dans le local. L’ESD ferme de manière sûre et efficace le robinet de chlore en moins de 3 secondes, limitant considérablement le temps de la fuite. Le système fonctionne en parallèle d’un détecteur de fuite de chlore et permet à l’exploitant de dépanner sans qu’il y ait de chlore gazeux dans l’air ambiant.

Chaque vanne s’installe très facilement sur chaque bouteille de chlore. Une armoire de commande les pilote directement, les fermant dès lors qu’une fuite de chlore est détectée ou que le bouton d’arrêt d’urgence (placé à l’extérieur généralement) est actionné. L’automate embarqué permet de tester chaque vanne. Ainsi à chaque mise en service, ou après chaque changement de bouteille, il est simple de tester l’installation avant de laisser le site inoccupé. L’armoire de commande dispose d’une batterie afin de maintenir l’installation même en cas de coupure de courant. Les vannes ESD sont des vannes de fermetures et la réouverture des robinets de chlore se fait ensuite manuellement.

  • Montage direct sur les bouteilles
  • Montage faisable avec ou sans le détendeur
  • 1 armoire de commande pour plusieurs vannes (7 ou 11 selon le choix)
  • Batterie intégrée
  • Alarme puis fermeture des vannes en cas de batterie faible
  • Ecran couleur avec textes en clair
  • Communication via Modbus TCP
  • 1 contact libre de potentiel venant du détecteur de fuite de chlore
  • 1 contact libre de potentiel pour le bouton d’arrêt d’urgence
  • Mode test

  • Sécurisation du local chlore et de ses environs
  • Fermeture immédiate, empêchant toute fuite supplémentaire
  • Batterie permettant de fonctionner en continu
  • Couple de serrage réglable, avec contrôle de non marche à vide
  • Facile à installer sur les sites anciens comme récents
  • Equerre murale pour entreposer la vanne pendant le changement de bouteille
  • Installation très compacte, rentrant dans tous les locaux
  • Conforme à DIN 19606: 2020:01
  • Maintenance réduite au minimum
  • Conforme au guide de l’institut de la chloration
  • Un produit de la marque Wallace & Tiernan® Quality