Der Wallace & Tiernan® Sicherheits-Schnellschluss-Antrieb ist eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung für Ihre Chlorgasanwendung.
Der automatische Sicherheits-Schnellschluss-Antrieb (ESD) für Chlorgasanwendungen gewährleistet das sofortige Verschließen der angeschlossenen Chlorgasquelle gemäß DIN 19606, sobald eine Gasleckage auftritt. Der ESD verschließt die Chlorgasventile zuverlässig innerhalb von 3 Sekunden und reduziert somit die Zeit für einen möglichen Gasaustritt. Das Gerät, das in Kombination mit einem Chlorgaswarngerät eingesetzt wird, bietet zusätzliche Sicherheit für das Betriebspersonal.
Es lässt sich einfach am Chlorgasventil des jeweiligen Gasbehälters installieren. Die Steuerung erfolgt über einen standardisierten elektrischen Schaltschrank. Bei Empfang des entsprechenden Signals wird das Ventil automatisch geschlossen. Über eine „Autotest“-Schaltfläche kann die Funktion aller angeschlossenen Ventile vor dem Verlassen der Anlage überprüft werden. Eine im Schaltschrank integrierte Batterie sichert den Betrieb auch bei Netzausfall. Zusätzlich kann der ESD manuell über den Not-Aus-Schalter am Schaltschrank außerhalb des Gasraums ausgelöst werden. Wenn die Umgebung gesichert ist und eine mögliche Leckage ausgeschlossen wurde, müssen die Chlorgasventile von einem geschulten Bediener manuell wieder geöffnet werden.