It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Gasdosiergeräte

S10K™-Chloranlage

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Vollständig vakuumbetriebenes, manuell gesteuertes Gasdosiergerät für Dosieranwendungen niedriger Kapazität.

Die S10k™-Chloranlage ist ein vakuumbetriebenes, manuell gesteuertes Dosiersystem. Durch die direkte Flaschenbefestigung liegt das Vakuumregelventil unmittelbar an der Quelle und reduziert sofort den Gasdruck auf ein Vakuum. Das Vakuum-Gasdosiersystem ist für die Dosierung von Chlorgas, Kohlendioxid, Schwefeldioxid sowie für andere Gase auf Anfrage lieferbar und geeignet für den Direktanschluss an Flaschen- und Fassventile oder an flexible Leitungen und Sammelleitungen.

  • Es sind zwei grundsätzliche Ausführungen mit den Kapazitäten 4 und 10 Kilogramm Chlorgas pro Stunde (200 und 500 lb. pro Tag) erhältlich.
  • Als Option erhältlich:
    • integrierte Umschaltung für mehrere Gasflaschen
    • Potentialfreier Kontakt für Behälter-Leermeldung
    • Lieferbar für Chlorgas, Kohlendioxid, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie für andere Gase auf Anfrage

  • Vielseitiges, flexibel montierbares Vakuum-Gasdosiergerät.
  • Ausgereifte Konstruktion, hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
  • Bewährte V-Düsen-Regelung für einen zuverlässigen Vakuumbetrieb und exakte Dosierung
  • Durchflussmesser mit hoher Auflösung in 14 Messbereichen bis zu 10 kg/h
  • Die Geschlossen-Stellung am Bedienkopf ermöglicht die Absperrung des Vakuumregelventils und die Behälter können gewechselt werden, ohne dass Luft, Schmutz oder Feuchtigkeit in das Ventil gelangt oder eine Absperrung des Betriebswassers am Injektor erfolgen muss