Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen Ozonsysteme

Ozon SAM-Testkits

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Einfache „Snap-and-Read“-Testkits zur Ozonmessung

Das SAM-Testkit bietet eine innovative selbsttätige Reset Funktionalität in Verbindung mit der allgemein anerkannten Indigomethode, wobei nur eine Ampulle pro Test erforderlich ist. Das verschafft Ihnen mehr Schnelligkeit,
Effizienz und somit Einsparpotenzial.
Diese außergewöhnlich einfachen „Snap-and-Read“-Testkits kosten weniger pro Test als die arbeitsintensiveren Versionen. Außerdem können genaue, zuverlässige und quantitative Ergebnisse in weniger als zwei Minuten zur Verfügung stehen.

  • SAM-Photometer
  • Vacu-vials® Nachfüllkit für 30 Test
  • Kunststoffkoffer

  • Einzigartige selbsttätige Reset-Funktionalität
  • Keine Blindprobe mehr erforderlich
  • Erfüllt FDA-Anforderungen für die Bestimmung der Ozonkonzentration in Flaschenwasser von 0 bis 0,75 ppm
  • Schneller und einfacher, da nur eine Ampulle pro Test verwendet wird
  • Liefert genaue und reproduzierbare Testergebnisse
  • Kein Mischen und kein Messen bedeutet kein Durcheinander
  • Spart bis zu 62% im Vergleich zu Konkurrenzprodukten ein