It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Ozonsysteme

VISTA-Ozonsystemlösung

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die Vista-Serie ist eine kleine behälterlose Ozonsystemlösung mit Abgasmanagmentsystem für die Dosierung von bis zu 36 g/h Ozon

Die Ozonsystemlösungen der Vista-Serie sind mit verstärkter Ozoninjektion und
Abgasvernichter ausgestattet. Um eine geeignete Zufuhr des mit Ozon injizierten Wassers in den Prozess zu gewährleisten, werden Anwendungen mit regelmäßigen Stopps
und Starts am besten mit dem behälterlosen FatPipe-Stoffübergangs- und Entgasungssystem bedient. Das FatPipe-System bietet Ozoninjektion und Abgasvernichtung ohne einen konventionellen Behälter.

  • Edelstahlkonstruktion
  • Injektionspumpe
  • Tankloses FatPipe Injektions- und Entgasungssystem
  • Ozonvernichter mit Ablassautomatik
  • Anwenderfreundliche Software und großer Touchscreen
  • Umgebungs-Ozon-Detektor mit Sicherheitsverriegelung
  • EtherNet/IP-netzwerkfähig

  • Kompakte Stellfläche
  • Inline- oder Bypass-konfigurierbar
  • Start/Stopp-Prozess
  • "Set It and Forget it"-Instrumente
  • Einfache Installation und Integration
  • Ideal zur Aufrüstung vorhandener Systeme