It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Anlagen zur Herstellung von Natriumhypochloritlösung

OSEC® NXT Membran-Elektrolyseanlage

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die Serie der effizienten OSEC® NXT Membranelektrolyse-Anlagen wird in öffentlichen Schwimmbädern, in Trinkwasserapplikationen und in der Industrie eingesetzt.

Die effizienten OSEC®-NXT Anlagen stellen eine sichere und zuverlässige Alternative zu Chlorgasanlagen dar.

Mit den OSEC-NXT wird aus ungefährlichen Ausgangsstoffen vor Ort durch Elektrolyse eine frische chlorid- und chloratarme Natriumhypochloritlösung mit rund 25g/l Chlor bereitet. Diese Lösung ist gemäß DIN 19643 zur Desinfektion von Schwimmbeckenwasser und gemäß der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren      §11 der Trinkwasserverordnung zur Desinfektion von Trinkwasser zugelassen.

  • Hocheffizient aufgrund der optimierten und kontinuierlichen Umsetzung von Sole in Natriumhypochloritlösung mittels Membrantechnologie
  • Langlebiges System durch optimiertes Bereitungsverfahren und integrierte Leistungssteuerung
  • Hohe Betriebssicherheit durch ungefährliche Ausgangsstoffe
  • Bedienungsfreundliche Touchpanel-Steuerung
  • Zur einfachen Installation ist das System auf einem Montagegestell montiert

  • Ein Umgang mit/die Lagerung von gefährlichen Chemikalien entfällt und macht die Anlage somit zu einer sicheren und bedienungsfreundlichen Alternative zu Chlorgas, Calciumhypochlorit, Natriumhypochlorit und Chlortabletten und stellt dabei nach wie vor eine sichere und bewährte Desinfektionsmethode für die Wasseraufbereitung bereit dar.
  • Durch die kontinuierliche Produktion der Desinfektionslösung werden Nebenprodukte vermieden
  • Höchste Prozesseffizienz führt zu schneller Investitionsrentabilität (ROI)