It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Anlagen zur Herstellung von Natriumhypochloritlösung

OSEC® Mini Hypochloritbereitungsanlage

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die OSEC® Mini-Anlage erzeugt in einem sicheren Verfahren durch die Elektrolyse von Sole eine Natriumhypochlorit-Lösung mit max. 70g/h Chlor, die direkt ins Becken dosiert wird.

Die OSEC® Mini Hypochloritbereitungsanlage ist eine bewährte und sichere Alternative zu Chlorgas, kommerzieller Chlorbleichlauge und Chlortabletten und liefert sichere, effiziente, zuverlässige Desinfektion. Der Transport / die Lagerung von Chlorgas, Hypochlorit im Liefergebinde oder Säurereinigung wird somit vermieden. Das OSEC Mini-System produziert eine Natriumhypochloritlösung geringer Konzentration (<1 %) mit maximal 70 g/h auf sichere Art und Weise, die direkt ins Becken dosiert wird. Der Betrieb ist vollautomatisch und macht die OSEC Mini-Systeme damit ideal für kleine Schwimmbadgrößen.

  • Schlankes Design für einfache Installation
  • Intuitive Bedienung mit langen Wartungsintervallen
  • Besonders kompakt da ohne Produkttank

  • Ein Umgang mit/die Lagerung von gefährlichen Chemikalien entfällt und macht die Anlage somit zu einer sicheren und bedienungsfreundlichen Alternative zu Chlorgas, Calciumhypochlorit, Natriumhypochlorit und Chlortabletten und stellt dabei nach wie vor eine sichere und bewährte Desinfektionsmethode für die Wasseraufbereitung bereit dar.
  • Drucktastenbedienung mit langen Wartungsintervallen reduziert Wartungsbedarf und Ausfallzeiten und ermöglicht den autonomen Betrieb des Systems.
  • Einfache Installation, die Anlage ist nach der Installation sofort betriebsbereit U
  • Um den Platzbedarf möglichst klein zu halten, wird die kompakte Anlage an eine Wand montiert

Specifications