It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Anlagen zur Herstellung von Natriumhypochloritlösung

OSEC® B-Pak Chlor-Elektrolyse-Anlage

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

OSEC® B-Pak-System ist eine konfigurierbare Elektrolyse-Anlage, die vor Ort eine 0,8%ige Natriumhypochloritlösung durch Elektrolyse von Sole erzeugt.

Das OSEC® B-Pak-Skid-System ist eine vollautomatisierte Hypochlorit-Bereitungsanlage, die für eine schnelle Installation, einen sicheren Betrieb und eine einfache Wartung entwickelt wurde. Die OSEC B-Pak-Anlage erzeugt eine 0,8%ige Natriumhypochloritlösung durch die Elektrolyse von Sole, wofür nur Wasser, Salz und Strom notwendig sind. Der Betrieb ist vollautomatisch und macht die Anlagen der OSEC B-Pak-Serie damit ideal für entlegene oder unbemannte Standorte.

  • Robuste Elektrolysezellen
  • Kompakter Anlagenaufbau
  • Einfache Installation
  • Leicht zugängliche und leicht zu reinigende Komponenten
  • Zertifiziert für NSF/ANSI 61 Trinkwasser

  • Hohe Betriebssicherheit durch sicheres Verfahren und automatische Anlagensteuerung
  • Verfahrensbedingt hohe Wirtschaftlichkeit sowie hohe Stabilität der produzierten Lösung
  • Zuverlässiger Betrieb durch robuste Elektrolysezellen und die leicht zugänglichen und leicht zu reinigenden Komponenten
  • Die kompakte Bauweise ermöglicht überall einen leichten Einbau der OSE B-Pak